CRC™ (kompakter Roboter-Steckverbinder) (54332)

CRC™ (kompakter Roboter-Steckverbinder) (54332)
  • Mengenrabatt
Molex models work with 7.0 A to 15.0 A currents and have a maximum pole number of 50. Optimal for commercial robots and FA-related applications (mating housing: 51233)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
54332-1270
54332-3070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Of Cores

29.58 €

1 5 Arbeitstage 12

31.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials Anzahl Applicable pin/contact Buchse (Buchse)
Application Kabelanschluss Allowable Current(A) 7 Allowable Voltage(V) 250
Connection direction Gerade Representative Standard TÜV Rastermaß(mm) 3.00
Gegenstück 51233 Plattenmontage NA Ausführung mit Passfeder zur Vermeidung von fehlerhaftem Einfügen Standard

Technischer Support