CRC™ (kompakter Roboter-Steckverbinder) (51233)

CRC™ (kompakter Roboter-Steckverbinder) (51233)
  • Mengenrabatt
A Molex connector which support currents of 7.0 to 15.0 A. Maximum number of pins: 50. Ideal for industrial robots and FA applications (compatible housings: 51239/54332)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51233-2011
51233-2012
51233-3011
51233-3012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Of Cores Allowable Current
(A)
Ausführung mit Passfeder zur Vermeidung von fehlerhaftem Einfügen

4.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 203.5Standard

4.36 €

1 5 Arbeitstage 203.5A

6.27 €

1 5 Arbeitstage 303Standard

5.03 €

1 5 Arbeitstage 303A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials Anzahl Applicable pin/contact Stecker (Stecker)
Application Kabelanschluss Allowable Voltage(V) 250 Connection direction Gerade
Representative Standard UL / TÜV / CSA Rastermaß(mm) 3.00 Gegenstück 51239, 54332
Plattenmontage Vorderseite, Rückseite

Technischer Support