Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
502578-0200 |
502578-0300 |
502578-0400 |
502578-0500 |
502578-0600 |
502578-0700 |
502578-0800 |
502578-0900 |
502578-1000 |
502578-1100 |
502578-1200 |
502578-1300 |
502578-1400 |
502578-1500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | |
0.52 € | 9 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | |
0.49 € | 9 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | |
0.57 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | |
0.57 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | |
0.52 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | |
0.60 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | |
0.53 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 9 | |
0.55 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
0.72 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | |
0.61 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | |
0.66 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | |
0.22 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | |
0.22 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 2 | Rastermaß(mm) | 1.50 |
Anzahl der Spalten | 1 | Steckverriegelung | Verfügbar | Farbe | Beige |
Passende Klemme | 502579, 503429 | Gegenstück | 502584, 502585 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften