Kabel-zu-Kabel-Steckverbindergehäuse mit 2,5 mm Rastermaß (51112)

Kabel-zu-Kabel-Steckverbindergehäuse mit 2,5 mm Rastermaß (51112)
  • Mengenrabatt
[Features]
· A Molex wire-to-wire connector.
Retainer-compatible types are also available (compatible housing: 51111, compatible terminal: 50398).
Number of pins: 2 to 15.
With panel-mounting tabs: 51112 ★ ★ 30.
Without panel-mounting tabs: 51112 ★ ★ 10.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
51112-0310
51112-0510
51112-0610
51112-1010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

0.20 €

5 5 Arbeitstage 3

0.20 €

1 5 Arbeitstage 5

0.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6

0.76 €

6 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Kabelanschluss Repräsentativer Standard UL / CSA Rastermaß(mm) 2.50
Anzahl der Spalten 1 Farbe Naturfarben Passende Klemme 50398
Gegenstück 51111 Andere Eigenschaften Schwer entflammbar

Technischer Support