Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
51103-0200 |
51103-0300 |
51103-0400 |
51103-0500 |
51103-0600 |
51103-0700 |
51103-0800 |
51103-0900 |
51103-1000 |
51103-1100 |
51103-1200 |
51103-1300 |
51103-1400 |
51103-1500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | |
---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 25 | 5 Arbeitstage | 2 | ||
0.08 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | |
0.10 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | |
0.10 € | 25 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | |
0.24 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | |
0.28 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 7 | |
0.27 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | |
1.68 € | 8 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 9 | |
0.38 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
0.41 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 11 | |
0.17 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | |
0.19 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 13 | |
0.23 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 14 | |
0.25 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 15 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Nummer | paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA | Rastermaß(mm) | 2.50 |
Anzahl der Spalten | 1 | Farbe | Naturfarben | Passende Klemme | 50351, 50752 |
Gegenstück | 51198, 53375, 53426, 53517, 53608 | Andere Eigenschaften | Schwer entflammbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften