Kabel-zu-Platine / Kabel-zu-Kabel-Halterung mit 2,0 mm Rastermaß

Kabel-zu-Platine / Kabel-zu-Kabel-Halterung mit 2,0 mm Rastermaß
  • Mengenrabatt
[Features]
· Molex housings are retainer-compatible, common wire-to-board, wire-to-wire housings (compatible housing: 51216 series).
Number of pins: 2 to 15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0512171005
51217-0605
51217-0705
51217-1105
51217-1205
51217-1505
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Rastermaß
(mm)
Passende AWG-Größe Werkstoff Farbe Hinweis Passende Klemme Andere Eigenschaften

0.16 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10 ~ 182,00; 1,25; 6,5022 bis 28PBTPGrau/schwarz, naturfarben/naturfarbenKompatible Gehäuse: Kompatible Gehäuse 51216, 51230: 51216, 51235-Brandverhaltensklasse: UL94V-0

0.47 €

9 Verfügbar 5 Arbeitstage 6---Grau-51216, 51227-

0.47 €

9 Verfügbar 5 Arbeitstage 7---Grau-51216, 51227-

0.14 €

1 5 Arbeitstage 11 ~ 182,00; 1,25; 6,5022 bis 28PBTPGrau/schwarz, naturfarben/naturfarbenKompatible Gehäuse: Kompatible Gehäuse 51216, 51230: Kompatible Gehäuse 51216, 51235: 51216, 51236-Brandverhaltensklasse: UL94V-0

0.14 €

1 5 Arbeitstage 12 ~ 182,00; 1,25; 6,5022 bis 28PBTPGrau/schwarz, naturfarben/naturfarbenKompatible Gehäuse: Kompatible Gehäuse 51216, 51230: Kompatible Gehäuse 51216, 51235: 51216, 51237-Brandverhaltensklasse: UL94V-0

0.17 €

1 5 Arbeitstage 13 ~ 182,00; 1,25; 6,5022 bis 28PBTPGrau/schwarz, naturfarben/naturfarbenKompatible Gehäuse: Kompatible Gehäuse 51216, 51230: Kompatible Gehäuse 51216, 51235: 51216, 51240-Brandverhaltensklasse: UL94V-0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Nummer Anzahl der Spalten 1

Technischer Support