Hülse für Stumpfschweißen (Ausführung B) 【50-100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B1.25
B2
B5.5
B8
B14
B22
B38
B60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Internal Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Passende Drahtgrößen
(mm2)

9.66 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1.73.3150,25 bis 1,65

25.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2.34.1151,04 bis 2,63

14.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.45.4152,63 bis 6,64

27.86 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.57216,64 bis 10,52

72.52 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 5.88.92610,52 bis 16,78

109.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 7.711.32916,78 bis 26,66

107.30 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 9.413.23226,66 bis 42,42

84.55 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 11.415.33642,42 bis 60,57

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Hülse Representative Standard UL / JIS / CSA

Technischer Support