Gehäuse Serie CB01【10 Stk. pro Packung】

Gehäuse Serie CB01
  • Mengenrabatt
Small waterproof connector with 2.5-mm pitch. · Watertightness is secured by a retainer that pushes the contact into the built-in wire seal.

[Features]
· A small, highly reliable waterproof connector. Watertightness is secured by a retainer that pushes and holds the terminal into the wire seal that is built into the connector.
· Two relay and circuit-board types are available. The circuit-board type is equipped with a reverse-insertion prevention boss.
· Applications generally include electrical products that require waterproof performance. Such examples include: electronic appliances for bathtubs, washlet toilets, water heaters, industrial refrigerators, washing machines, water purifiers, and outdoor motors, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CB01A5-02N0-01
CB01A5-02N0-02
CB01A5-03N0-01
CB01A5-05N0-01
CB01A5-05N0-02
CB01A6-02N0-01
CB01A6-03B0-01
CB01A6-03N0-01
CB01A6-03N0-02
CB01A6-05N0-01
CB01A6-05N0-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Farbe der Abdeckung Außendurchmesser der passenden Kabelbeschichtung
(mm)

11.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker (Stecker)2Gelbφ 1,0 bis 1,3

11.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker (Stecker)2Orangeφ 1,3 bis 1,7

13.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker (Stecker)3Gelbφ 1,0 bis 1,3

18.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker (Stecker)5Gelbφ 1,0 bis 1,3

18.25 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker (Stecker)5Orangeφ 1,3 bis 1,7

13.31 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse (Buchse)2Gelbφ 1,0 bis 1,3

6.66 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Buchse (Buchse)3Schwarzφ 1,0 bis 1,3

10.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse (Buchse)3Gelbφ 1,0 bis 1,3

10.04 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse (Buchse)3Orangeφ 1,3 bis 1,7

18.27 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Buchse (Buchse)5Gelbφ 1,0 bis 1,3

11.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse (Buchse)5Orangeφ 1,3 bis 1,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Rund Initialen Stecker-Baureihe A / B / C A· B· C CB01
Anwendung Kabel-zu-Kabel Zulässiger Strom(A) 3 Zulässige Spannung(V) 250
Verdrahtungsverfahren Crimp Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) Verfügbar
Methode zum Entfernen Sonstige

Technischer Support