Kontakt Serie CL07【100 Stk. pro Packung】

Kontakt Serie CL07
  • Mengenrabatt
This is the CL07 series dedicated contact. 2 types are available depending on the compliant wire size.

[Features]
・Please note that these are applicable to 215005 and 215006 terminal 2.0 mm2 electrical wire jacket diameters of Φ 3.1 or less.
・ Use in a submerged state not supported

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
215001-2M
215002-2M
215003-2M
215004-2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende AWG-Drahtgröße Kontaktform Außendurchmesser der Isolierbeschichtung
(mm)

6.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 22 bis 20Stecker2.7

6.78 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 22 bis 20Buchse2.7

8.76 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 20 bis 16Stecker3.1

8.76 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 20 bis 16Buchse3.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector series initials A B C A· B· C CL07D Protection function (environmentally resistant) Verfügbar

Technischer Support