Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Ausführung | Hinweis: Spannung DC | Hinweis: Spannung DC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Kabel | 10 | 600 | Gerader Stecker | 840V | 600 V | |
7.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Kabel | 10 | 600 | Gerader Stecker | 840V | 600 V | |
11.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 10 | 350 | Gerader Stecker | 504V | 350 V | |
9.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 10 | 350 | Gerader Stecker | 504V | 350 V | |
10.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 400 | Gerader Stecker | 560V | 400 V | |
10.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 400 | Gerader Stecker | 560V | 400 V | |
8.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 5 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 350 | Gerader Stecker | 490V | 350 V | |
10.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 350 | Gerader Stecker | 490V | 350 V | |
11.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 350 | Gerader Stecker | 490V | 350 V | |
9.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 350 | Gerader Stecker | 490V | 350 V | |
6.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | 600 | Flanschausführung, Platten-Einbaubuchse | 840V | 600 V | |
6.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | 600 | Flanschausführung, Platten-Einbaubuchse | 840V | 600 V | |
6.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | 350 | Flanschausführung, Platten-Einbaubuchse | 504V | 350 V | |
6.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | 350 | Flanschausführung, Platten-Einbaubuchse | 504V | 350 V | |
4.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | 400 | Flanschausführung, Platten-Einbaubuchse | 560V | 400 V | |
5.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | 400 | Flanschausführung, Platten-Einbaubuchse | 560V | 400 V | |
6.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | 350 | Flanschausführung, Platten-Einbaubuchse | 490V | 350 V | |
6.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | 350 | Flanschausführung, Platten-Einbaubuchse | 490V | 350 V | |
10.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | 350 | Flanschausführung, Platten-Einbaubuchse | 490V | 350 V | |
7.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | 350 | Flanschausführung, Platten-Einbaubuchse | 490V | 350 V | |
5.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | 600 | Trennwandausführung, Platten-Einbaubuchse | 840V | 600 V | |
7.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | 600 | Trennwandausführung, Platten-Einbaubuchse | 840V | 600 V | |
7.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | 350 | Trennwandausführung, Platten-Einbaubuchse | 504V | 350 V | |
5.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | 350 | Trennwandausführung, Platten-Einbaubuchse | 504V | 350 V | |
5.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | 400 | Trennwandausführung, Platten-Einbaubuchse | 560V | 400 V | |
4.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | 400 | Trennwandausführung, Platten-Einbaubuchse | 560V | 400 V | |
7.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | 350 | Trennwandausführung, Platten-Einbaubuchse | 490V | 350 V | |
8.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | 350 | Trennwandausführung, Platten-Einbaubuchse | 490V | 350 V | |
7.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | 350 | Trennwandausführung, Platten-Einbaubuchse | 490V | 350 V | |
8.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | 350 | Trennwandausführung, Platten-Einbaubuchse | 490V | 350 V | |
6.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 2 | Kabel-zu-Kabel | 10 | 600 | Relais-Adapter | 840V | 600 V | |
7.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 2 | Kabel-zu-Kabel | 10 | 600 | Relais-Adapter | 840V | 600 V | |
8.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 10 | 350 | Relais-Adapter | 504V | 350 V | ||
10.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 10 | 350 | Relais-Adapter | 504V | 350 V | |
8.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 400 | Relais-Adapter | 560V | 400 V | |
6.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 400 | Relais-Adapter | 560V | 400 V | |
8.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 5 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 350 | Relais-Adapter | 490V | 350 V | |
7.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 350 | Relais-Adapter | 490V | 350 V | |
9.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 350 | Relais-Adapter | 490V | 350 V | |
10.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 5 | 350 | Relais-Adapter | 490V | 350 V |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | P Q R | P· Q· R | PRC03 |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Lötmittel | Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Methode zum Entfernen | Einfachwirkende Ausführung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften