Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schraubenausführung | Schraubengröße | Passende Drahtgröße (mm) | Farbe | Durchmesser Montagebohrung (mm) | Schraubenlänge (mm) | Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil | Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.09 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | G(PF) 1/4 | 8 bis 4,5 | Schwarz | 13,5 bis 13,9 | 9 | 19/19 | 8 | |
31.09 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | - | G(PF) 1/4 | 8 bis 4,5 | Grau | 13,5 bis 13,9 | 9 | 19/19 | 8 | |
36.96 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | G(PF) 3/8 | 10 bis 6 | Schwarz | 17 bis 17,4 | 10 | 22/22 | 10.5 | |
36.96 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | - | G(PF) 3/8 | 10 bis 6 | Grau | 17 bis 17,4 | 10 | 22/22 | 10.5 | |
35.92 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | G(PF) 1/2 | 10 bis 6 | Schwarz | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/27 | 13.5 | |
35.92 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | - | G(PF) 1/2 | 10 bis 6 | Grau | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/27 | 13.5 | |
4.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | G(PF) 1/2 | 13 bis 8 | Schwarz | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/27 | 13.5 | ||
35.92 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | - | G(PF) 1/2 | 13 bis 8 | Grau | 21,4 bis 21,9 | 10 | 27/27 | 13.5 | |
47.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | G(PF) 3/4 | 15,8 bis 12 | Schwarz | 26,9 bis 27,4 | 12.5 | 33/33 | 16 | |
47.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | - | G(PF) 3/4 | 15,8 bis 12 | Grau | 26,9 bis 27,4 | 12.5 | 33/33 | 16 | |
31.09 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung langes Gewinde | M12 x 1,5 | 5,3 bis 3 | Grau | 12,4 bis 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | |
3.16 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Ausführung langes Gewinde | M12 x 1,5 | 8 bis 4,5 | Schwarz | 12,4 bis 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | ||
31.09 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung langes Gewinde | M12 x 1,5 | 8 bis 4,5 | Grau | 12,4 bis 12,8 | 9 | 18/19 | 7.8 | |
36.96 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung langes Gewinde | M16 X 1,5 | 10 bis 6 | Grau | 16,4 bis 16,8 | 15 | 22/22 | 10.5 | |
43.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Ausführung langes Gewinde | M20 X 1,5 | 10 bis 6 | Schwarz | 20,5 bis 21 | 15 | 27/27 | 13.5 | |
36.74 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | Ausführung langes Gewinde | M20 X 1,5 | 10 bis 6 | Grau | 20,5 bis 21 | 15 | 27/27 | 13.5 | |
44.58 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Ausführung langes Gewinde | M20 X 1,5 | 13 bis 8 | Schwarz | 20,5 bis 21 | 15 | 27/27 | 13.5 | |
35.92 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 10 | Ausführung langes Gewinde | M20 X 1,5 | 13 bis 8 | Grau | 20,5 bis 21 | 15 | 27/27 | 13.5 | |
57.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Ausführung langes Gewinde | M25 x 1,5 | 15,8 bis 12 | Schwarz | 25,5 bis 26 | 15 | 33/33 | 16 | |
47.18 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 10 | Ausführung langes Gewinde | M25 x 1,5 | 15,8 bis 12 | Grau | 25,5 bis 26 | 15 | 33/33 | 16 |
Loading...
Dichtungsform | Ausführung A | Geltende Standards | UL-C&US/CE | Werkstoff Korpus | Nylon 66 (UL94 V-2) |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzgrad | IP68/5 Luftdruck |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schraubenausführung
Schraubengröße
Passende Drahtgröße(mm)
Farbe
Durchmesser Montagebohrung(mm)
Schraubenlänge(mm)
Schlüsselweite, gesperrter Teil/versiegelter Teil
Mindest-Innendurchmesser Grundkorpus(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften