Stecker für SMB-Steckverbinderkabel

Stecker für SMB-Steckverbinderkabel
[Features]
· High frequency-compatible connector wherein the connection method used is a push on method primarily designed for size and weight reduction of equipment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SMBP-1.5A

Teilenummer
SMBP-1.5A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.36 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe S / T / U S· T· U SMB
paßender Sift / Kontakt Männlich (Stecker) Anzahl der Adern 1 Anwendung Kabelanschluss
Zulässige Spannung(V) 500 Verdrahtungsverfahren Lötmittel Anschlussrichtung Gerade
Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Impedanz(Ω) 50 Oberflächenbehandlung: Korpus Ni
Oberflächenbehandlung: Kontakt Au Passendes Kabel 1,5D-2V / 1,5D-QEV / EM-1,5D-2E Verdrahtungsverfahren: Außen Crimp
Spannungs-Stehwellenverhältnis 1,1 max. (DC bis 500 MHz) Crimpwerkzeug TA-17 Verbindungsmethode Steckausführung

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker für SMB-Steckverbinderkabel, die Teilenummer ist SMBP-1.5A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMBP-1.5A.

Technischer Support