Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Connection direction | Produktkategorie | Nummer einfügen | Gehäusegröße | Eigenschaften | Zulässiger Strom: Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Gerade | Kabelbuchse | 1303 | 13 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP1303M-D | JMLP1303M-D [Winkelstecker] | |
23.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Gerade | Kabelbuchse | 1303 | 13 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP1303F-D | JMLP1303F-D [Winkelstecker] | |
22.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 5 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Gerade | Kabelbuchse | 1305 | 13 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP1305M-D [gerader Stecker] | JMLP1305M-D [Winkelstecker] | ||
20.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Gerade | Kabelbuchse | 1305 | 13 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP1305F-D [gerader Stecker] | JMLP1305F-D [Winkelstecker] | |
25.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Gerade | Kabelbuchse | 1607 | 16 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP1607M-D | JMLP1607M-D [Winkelstecker] | |
13.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Gerade | Kabelbuchse | 1607 | 16 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP1607F-D | JMLP1607F-D [Winkelstecker] | |
19.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Weiblich (Buchse) | 10 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Gerade | Kabelbuchse | 1610 | 16 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP1610M-D [gerader Stecker] | JMLP1610M-D [Winkelstecker] | |
22.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 10 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Gerade | Kabelbuchse | 1610 | 16 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP1610F-D [gerader Stecker] | JMLP1610F-D [Winkelstecker] | |
25.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Gerade | Kabelbuchse | 2104 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP2104M-D | JMLP2104M-D [Winkelstecker] | |
26.75 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Gerade | Kabelbuchse | 2104 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP2104F-D | JMLP2104F-D [Winkelstecker] | |
26.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Gerade | Kabelbuchse | 2107 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP2107M-D | JMLP2107M-D [Winkelstecker] | |
31.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Gerade | Kabelbuchse | 2107 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP2107F-D [gerader Stecker] | JMLP2107F-D [Winkelstecker] | ||
29.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 10 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Gerade | Kabelbuchse | 2110 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP2110M-D | JMLP2110M-D [Winkelstecker] | |
35.84 € | 3 | 9 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 10 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Gerade | Kabelbuchse | 2110 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP2110F-D | JMLP2110F-D [Winkelstecker] | ||
36.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 16 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Gerade | Kabelbuchse | 2116 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP2116M-D | JMLP2116M-D [Winkelstecker] | |
26.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 16 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Gerade | Kabelbuchse | 2116 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP2116F-D [gerader Stecker] | JMLP2116F-D [Winkelstecker] | ||
35.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 19 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Gerade | Kabelbuchse | 2119 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP2119M-D | JMLP2119M-D [Winkelstecker] | |
26.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 19 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Gerade | Kabelbuchse | 2119 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP2119F-D | JMLP2119F-D [Winkelstecker] | ||
34.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 16 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Gerade | Kabelbuchse | 2516 | 25 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP2516M-D [gerader Stecker] | JMLP2516M-D [Winkelstecker] | |
44.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 16 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Gerade | Kabelbuchse | 2516 | 25 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP2516F-D [gerader Stecker] | JMLP2516F-D [Winkelstecker] | ||
39.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 24 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Gerade | Kabelbuchse | 2524 | 25 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP2524M-D | JMLP2524M-D [Winkelstecker] | |
42.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 28 | Kabel-zu-Kabel | 5/10 | Gerade | Kabelbuchse | 2528 | 25 | Kunststoffhauben-Ausführung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | JMSP2528M-D [gerader Stecker] | JMLP2528M-D [Winkelstecker] | |
45.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 32 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Gerade | Kabelbuchse | 2532 | 25 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMSP2532M-D | JMLP2532M-D [Winkelstecker] | |
22.60 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Winkel | Stecker | 1303 | 13 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR1303M-D [Steckdosenkasten] | JMCR1303M-D [Kabelsteckdose] | |
24.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Winkel | Stecker | 1303 | 13 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR1303F-D [Steckdosenkasten] | JMCR1303F-D [Kabelsteckdose] | |
23.17 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 5 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Winkel | Stecker | 1305 | 13 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR1305M-D | JMCR1305M-D [Kabelsteckdose] | |
21.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Winkel | Stecker | 1305 | 13 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR1305F-D | JMCR1305F-D [Kabelsteckdose] | |
23.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Winkel | Stecker | 1607 | 16 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR1607M-D | JMCR1607M-D [Kabelsteckdose] | |
30.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Winkel | Stecker | 1607 | 16 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR1607F-D [Steckdosenkasten] | JMCR1607F-D [Kabelsteckdose] | |
27.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 10 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Winkel | Stecker | 1610 | 16 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR1610M-D | JMCR1610M-D [Kabelsteckdose] | |
21.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 10 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Winkel | Stecker | 1610 | 16 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR1610F-D | JMCR1610F-D [Kabelsteckdose] | |
26.95 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Winkel | Stecker | 2104 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR2104M-D [Steckdosenkasten] | JMCR2104M-D [Kabelsteckdose] | |
28.14 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Winkel | Stecker | 2104 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR2104F-D [Steckdosenkasten] | JMCR2104F-D [Kabelsteckdose] | |
28.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Winkel | Stecker | 2107 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR2107M-D | JMCR2107M-D [Kabelsteckdose] | |
32.88 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Winkel | Stecker | 2107 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR2107F-D | JMCR2107F-D [Kabelsteckdose] | |
30.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 10 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Winkel | Stecker | 2110 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR2110M-D [Steckdosenkasten] | JMCR2110M-D [Kabelsteckdose] | |
34.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 16 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Winkel | Stecker | 2116 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR2116M-D | JMCR2116M-D [Kabelsteckdose] | |
26.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 16 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Winkel | Stecker | 2116 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR2116F-D | JMCR2116F-D [Kabelsteckdose] | |
36.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 19 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Winkel | Stecker | 2119 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR2119M-D [Steckdosenkasten] | JMCR2119M-D [Kabelsteckdose] | |
27.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 19 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Winkel | Stecker | 2119 | 21 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR2119F-D [Steckdosenkasten] | JMCR2119F-D [Kabelsteckdose] | |
35.05 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 16 | Kabel-zu-Kabel | 10 | Winkel | Stecker | 2516 | 25 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR2516M-D | JMCR2516M-D [Kabelsteckdose] | |
39.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 24 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Winkel | Stecker | 2524 | 25 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR2524M-D | JMCR2524M-D [Kabelsteckdose] | |
28.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 24 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Winkel | Stecker | 2524 | 25 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR2524F-D [Steckdosenkasten] | JMCR2524F-D [Kabelsteckdose] | |
43.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 28 | Kabel-zu-Kabel | 5/10 | Winkel | Stecker | 2528 | 25 | Kunststoffhauben-Ausführung | Siehe Katalog für Angaben zum zulässigen Strom | JMR2528M-D | JMCR2528M-D [Kabelsteckdose] | |
41.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 32 | Kabel-zu-Kabel | 5 | Winkel | Stecker | 2532 | 25 | Kunststoffhauben-Ausführung | - | JMR2532M-D [Steckdosenkasten] | JMCR2532M-D [Kabelsteckdose] | |
9.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Weiblich (Buchse) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | Gerade | Dosenbuchse | 1303 | 13 | Kontaktenden-Lötausführung | - | JMSP1303M-D | JMLP1303M-D [Winkelstecker] | |
9.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 3 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | Gerade | Dosenbuchse | 1303 | 13 | Kontaktenden-Lötausführung | - | JMSP1303F-D | JMLP1303F-D [Winkelstecker] | |
11.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | Gerade | Dosenbuchse | 1305 | 13 | Kontaktenden-Lötausführung | - | JMSP1305M-D [gerader Stecker] | JMLP1305M-D [Winkelstecker] | |
10.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 5 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | Gerade | Dosenbuchse | 1305 | 13 | Kontaktenden-Lötausführung | - | JMSP1305F-D [gerader Stecker] | JMLP1305F-D [Winkelstecker] | |
14.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | Gerade | Dosenbuchse | 1607 | 16 | Kontaktenden-Lötausführung | - | JMSP1607M-D | JMLP1607M-D [Winkelstecker] | |
10.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | Gerade | Dosenbuchse | 1607 | 16 | Kontaktenden-Lötausführung | - | JMSP1607F-D | JMLP1607F-D [Winkelstecker] | |
16.97 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Weiblich (Buchse) | 10 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | Gerade | Dosenbuchse | 1610 | 16 | Kontaktenden-Lötausführung | - | JMSP1610M-D [gerader Stecker] | JMLP1610M-D [Winkelstecker] | |
14.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 10 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | Gerade | Dosenbuchse | 1610 | 16 | Kontaktenden-Lötausführung | - | JMSP1610F-D [gerader Stecker] | JMLP1610F-D [Winkelstecker] | |
14.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | Gerade | Dosenbuchse | 2104 | 21 | Kontaktenden-Lötausführung | - | JMSP2104M-D | JMLP2104M-D [Winkelstecker] | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 4 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | Gerade | Dosenbuchse | 2104 | 21 | Kontaktenden-Lötausführung | - | JMSP2104F-D | JMLP2104F-D [Winkelstecker] | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | Gerade | Dosenbuchse | 2107 | 21 | Kontaktenden-Lötausführung | - | JMSP2107M-D | JMLP2107M-D [Winkelstecker] | |
22.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 7 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | Gerade | Dosenbuchse | 2107 | 21 | Kontaktenden-Lötausführung | - | JMSP2107F-D [gerader Stecker] | JMLP2107F-D [Winkelstecker] | |
17.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 10 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | Gerade | Dosenbuchse | 2110 | 21 | Kontaktenden-Lötausführung | - | JMSP2110M-D | JMLP2110M-D [Winkelstecker] | |
8.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Männlich (Stecker) | 10 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 10 | Gerade | Dosenbuchse | 2110 | 21 | Kontaktenden-Lötausführung | - | JMSP2110F-D | JMLP2110F-D [Winkelstecker] | ||
24.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Weiblich (Buchse) | 16 | Kabel-zu-Frontplattenmontage | 5 | Gerade | Dosenbuchse | 2116 | 21 | Kontaktenden-Lötausführung | - | JMSP2116M-D | JMLP2116M-D [Winkelstecker] |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | J / K / L | J·K·L | JM |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 250/350 | Wire connection method | Lötmittel | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Representative Standard | UL | Verriegelungsmethode | Schraube | Stiftposition ändern | Normale Position |
Gehäuse (Material/Behandlung) | Zinkdruckguss/Zinkbeschichtung + III-wertige Chromatierung (schwarz) | Kontakt (Material/Behandlung) | Kupferlegierung/versilbert | Farbe | Schwarz |
Zulässige Spannung: Hinweis | 250 V AC (eff)/350 V DC |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Connection direction
Produktkategorie
Nummer einfügen
Gehäusegröße
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften