Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CM10-AP2S-M(D6) |
CM10-AP10S-S(D6) |
CM10-CR10P-S |
CM10-R2P(D3)-01 |
CM10-SP10S-S(D6) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Wire connection method | Connection direction | Produktkategorie | Passender Außendurchmesser des Kabels (φ) | Passender Draht | Kontakthinweis | Hinweis | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Weiblich (Buchse) | 2 | Lötmittel/Crimp | Winkel | Stecker | 6,0 bis 9,0 | Crimp: AWG16 bis 20/Lötkontakt: AWG20 oder weniger | Separat erhältlich | Wenn verbunden, IP67 | CM10-R2P (D3)-01 [Steckdosenkasten] | CM10-CR2P-S [Kabelsteckdose] | CM10-CR2P-M [Kabelsteckdose] | CM10-CR2P-L [Kabelsteckdose] | - | - | |
47.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | Weiblich (Buchse) | 10 | Lötmittel/Crimp | Winkel | Stecker | 4,0 bis 6,0 | Crimp: AWG20 bis 28/Lötkontakt: AWG20 oder weniger | Separat erhältlich | Wenn verbunden, IP67 | CM10-R10P (D3)-01 [Steckdosenkasten] | CM10-CR10P-S [Kabelsteckdose] | CM10-CR10P-M [Kabelsteckdose] | CM10-CR10P-L [Kabelsteckdose] | - | - | ||
51.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | Männlich (Stecker) | 10 | Lötmittel | Gerade | Kabelbuchse | 4,0 bis 6,0 | Lötkontakt: AWG20 oder weniger | Befestigung | Der Kontakt Nr. 10 ist über Erdungs-Kabelschuhe mit dem Gehäuse verbunden. | CM10-SP10S-S (D6) [gerader Stecker] | CM10-SP10S-M (D6) [gerader Stecker] | CM10-SP10S-L (D6) [gerader Stecker] | CM10-AP10S-S (D6) [Winkelstecker] | CM10-AP10S-M (D6) [Winkelstecker] | CM10-AP10S-L (D6) [Winkelstecker] | |
30.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Männlich (Stecker) | 2 | Lötmittel | Gerade | Steckhülse | - | Lötkontakt: AWG20 oder weniger | Befestigung | Die Einheit bietet eine wasserdichte Konstruktion | CM10-SP2S-S (D6) [gerader Stecker] | CM10-SP2S-M (D6) [gerader Stecker] | CM10-SP2S-L (D6) [gerader Stecker] | CM10-AP2S-S (D6) [Winkelstecker] | CM10-AP2S-M (D6) [Winkelstecker] | CM10-AP2S-L (D6) [Winkelstecker] | |
42.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Weiblich (Buchse) | 10 | Lötmittel/Crimp | Gerade | Stecker | 4,0 bis 6,0 | Crimp: AWG20 bis 28/Lötkontakt: AWG20 oder weniger | Separat erhältlich | Wenn verbunden, IP67 | CM10-R10P (D3)-01 [Steckdosenkasten] | CM10-CR10P-S [Kabelsteckdose] | CM10-CR10P-M [Kabelsteckdose] | CM10-CR10P-L [Kabelsteckdose] | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | A B C | A· B· C | CM10 |
---|---|---|---|---|---|
Application | Kabel-zu-Kabel | Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | 200 |
Protection function (environmentally resistant) | IP67 | Representative Standard | UL | Verriegelungsmethode | Steckausführung |
Gehäuse (Material/Behandlung) | Zinklegierung/Nickelbeschichtung | Kontakt (Material/Behandlung) | Kupferlegierung/vergoldet |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Wire connection method
Connection direction
Produktkategorie
Passender Außendurchmesser des Kabels(φ)
Passender Draht
Kontakthinweis
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften