Serie 57RE – Rechtwinkliger Buchsensteckverbinder in Flachband-Ausführung mit niedrigem Gewicht

Serie 57RE – Rechtwinkliger Buchsensteckverbinder in Flachband-Ausführung mit niedrigem Gewicht
  • Mengenrabatt
These connectors have fewer parts than 57LE series connectors and are lighter as well. (The shell and end disk latch are a single unit, as are the insert and locater.)

[Features]
• The 57RE series connectors have fewer parts than the 57LE series connectors, and are lighter as well.

• Connectors on the other side fit plug connectors belonging to the 57, 57F, 57FE, and 57JE series.
• UL application filed (File No. E72124).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
57RE-40240-730B(D12)-FA
57RE-40500-730B(D12)-FA
57RE-40500-730B(D29)-FA
57RE-40500-730B-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber Of Cores Abweichung Abweichung (Ausführungen mit Passschraube/Befestigungsschraube)

6.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024Mit M3 x 0,5-Grundplatten-GewindebohrungSchraubbefestigung Messingplattenmontage

5.49 €

1 5 Arbeitstage 1050Mit M3 x 0,5-Grundplatten-GewindebohrungSchraubbefestigung Messingplattenmontage

7.75 €

1 5 Arbeitstage 1050Mit Grundplatte mit SicherungsstiftSchraubbefestigung Messingplattenmontage

12.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1050StandardausführungKeine Plattenmontageschrauben

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials Anzahl Number 57RE
Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Application Plattenmontage Allowable Current(A) 3
Allowable Voltage(V) AC500 Connection direction Winkel Protection function (environmentally resistant) N/A
Produktkategorie Rechtwinklige Steckhülse Oberflächenbehandlung (Gehäuse) Ni-Beschichtung Oberflächenbehandlung (Kontakt) Kontaktteil: Ni-Erdung Au-Beschichtung (0,38 μm) / Endstück: Ni-Erdung, Sn-Ag-Beschichtung
Hinweis Bleifrei zugelassene Artikel

Technischer Support