Steckverbinder L-Ausführung und DIP-Ausführung Serie 17LE

Steckverbinder L-Ausführung und DIP-Ausführung Serie 17LE
Connects to a circuit via dip soldering to PCB through-holes. The bracket is affixed to a PCB via fastening with screws.

[Features]
• Comes in 9, 15, 25, or 37 contact models.
• A base and hex nuts can be installed for securing the coupling to the other side.
• The surface of the metal shell is nickel-plated and the pin connectors are heat-treated.
• Different types of grounding fixtures are available for the brackets, delivering even more reliable EMI shielding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

17LE-23090-27(D3CB)-FA

Teilenummer
17LE-23090-27(D3CB)-FA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.87 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Connector series initials Anzahl Number 17LE
Applicable pin/contact Stecker (Stecker) Number Of Cores 9 Application Plattenmontage
Allowable Current(A) 5 Allowable Voltage(V) AC 300 Connection direction Winkel
Protection function (environmentally resistant) N/A Produktkategorie Stift-Steckverbinder Eigenschaften Ohne Passfeder zur Vermeidung von inkorrektem Einsetzen
Oberflächenbehandlung (Gehäuse) Ni-Beschichtung Oberflächenbehandlung (Kontakt) Kontakte: Nickel-Basis, Goldbeschichtung (0,4 µm) / Endteil: Nickel-Basis, Zinn-Silber-Beschichtung Abweichung (Ausführungen mit Passschraube/Befestigungsschraube) #4-40UNC
Abweichung (Bodenbefestigung) Mit M3 x 0,5-Gewindebohrung-Bodenbefestigung Abweichung (Ausführungen mit Gewindebolzen/Klinke und Buchse) Klinke, Buchse Besondere Hinweise Rechtwinklige Ausführung für Beschichtungen
Plattenmontagemethode Leiterplatte Ausführung 2: Platte nicht als Zwischenstück Produktbezeichnungen Erdungshalterungen 17L-004B Gewindebolzen/Klinke, Produktbezeichnung Buchse 17L-003□1
Hinweis Bleifrei zugelassene Artikel

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder L-Ausführung und DIP-Ausführung Serie 17LE, die Teilenummer ist 17LE-23090-27(D3CB)-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 17LE-23090-27(D3CB)-FA.

Technischer Support