Steckverbinder mit isolierter Stumpfnahtverbindung【500 Stk. pro Packung】

Steckverbinder mit isolierter Stumpfnahtverbindung
  • Mengenrabatt
Insulated butt-connection type general purpose crimp connector.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NC-1.25

Teilenummer
NC-1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.88 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Gerade Ausführung Overall Length(mm) 22.7
Insulation material Nylon Insulation coating (color) Rot Representative Standard UL / CSA
Passende Drahtgrößen(mm2) 0,25 bis 1,65 Innendurchmesser der Isolierbeschichtung(mm) 3.2

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder mit isolierter Stumpfnahtverbindung, die Teilenummer ist NC-1.25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NC-1.25.

Technischer Support