Überlapphülse (Ausführung P) 【100 Stk. pro Packung】

Überlapphülse (Ausführung P)
  • Mengenrabatt
Overlap sleeve (P type / general purpose connector).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P2
P5.5
P8
P14
P22
P-1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Internal Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Representative Standard Passende Drahtgrößen
(mm2)

15.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 2.34.18UL / JIS / CSA1,04 bis 2,63

17.55 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 3.45.48.5UL / JIS / CSA2,63 bis 6,64

26.19 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 4.579.5UL / JIS / CSA6,64 bis 10,52

45.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5.88.911UL / JIS / CSA10,52 bis 16,78

115.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 7.711.313.5UL / JIS / CSA16,78 bis 26,66

17.10 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1.73.38UL / CSA0,25 bis 1,65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Hülse

Technischer Support