Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Initialen Stecker-Baureihe | G·H·I | P· Q· R | S· T· U | Y und Z | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Zulässiger Strom (A) | Zulässige Spannung (V) | Anschlussrichtung | Repräsentativer Standard | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Farbe | Rastermaß (mm) | Passende Drahtgrößen (AWG) | Produkt Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P / Q / R | - | PUD | - | - | Stecker (Stecker) | 30 | Für PCB | AC/DC 3 | AC/DC 250 | Winkel | UL / CSA | Pfosten mit Sockel (DIP-Modell) | Seitenausführung | Mit Chef | natur- | 2.0 | #28 bis 22 | - | ||
0.59 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P / Q / R | - | PUD | - | - | Stecker (Stecker) | 14 | Für PCB | AC/DC 3 | AC/DC 250 | Winkel | UL / CSA | Pfosten mit Sockel (DIP-Modell) | Seitenausführung | Mit Chef | natur- | 2.0 | #28 bis 22 | - | ||
0.68 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P / Q / R | - | PUD | - | - | Stecker (Stecker) | 18 | Für PCB | AC/DC 3 | AC/DC 250 | Gerade | UL / CSA | Pfosten mit Sockel (DIP-Modell) | Top-Ausführung | Mit Chef | natur- | 2.0 | #28 bis 22 | - | ||
0.74 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P / Q / R | - | PUD | - | - | Stecker (Stecker) | 12 | Für PCB | AC/DC 3 | AC/DC 250 | Gerade | UL / CSA | Pfosten mit Sockel (DIP-Modell) | Top-Ausführung | Mit Chef | natur- | 2.0 | #28 bis 22 | - | ||
0.79 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P / Q / R | - | PUD | - | - | Stecker (Stecker) | 16 | Für PCB | AC/DC 3 | AC/DC 250 | Gerade | UL / CSA | Pfosten mit Sockel (DIP-Modell) | Top-Ausführung | Mit Chef | natur- | 2.0 | #28 bis 22 | - | ||
0.83 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G / H / I | GH | - | - | - | Stecker (Stecker) | 6 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | UL | Grundplatte | Top-Ausführung | - | Natur (Elfenbein) | 1.25 | # 30 bis 26 | Geprägtes Taping / Mit Klebeband | ||
0.87 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Y / Z | - | - | - | ZH | Stecker (Stecker) | 8 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | UL / CSA | Aufputzstift mit Sockel | Top-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | Natur (Elfenbein) | 1.5 | # 32 bis 26 | Geprägtes Taping / Mit Klebeband | ||
0.43 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P / Q / R | - | PHD | - | - | Stecker (Stecker) | 26 | Für PCB | AC/DC 3 | AC/DC 250 | Winkel | UL / CSA | Zapfen mit Basis | Seitenausführung | Glasgefülltes Nylon | Natur (Elfenbein) | 2.0 | #28 bis 22 | - | ||
0.51 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P / Q / R | - | PHD | - | - | Stecker (Stecker) | 10 | Für PCB | AC/DC 3 | AC/DC 250 | Winkel | UL / CSA | Zapfen mit Basis | Seitenausführung | Glasgefülltes Nylon | Natur (Elfenbein) | 2.0 | #28 bis 22 | - | ||
0.54 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | S / T / U | - | - | SH | - | Stecker (Stecker) | 7 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | UL / CSA | Grundplatte | Top-Ausführung | - | Natur (Elfenbein) | 1 | # 32 bis 28 | Geprägtes Taping / Mit Klebeband | ||
0.56 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | P / Q / R | - | PUD | - | - | Stecker (Stecker) | 20 | Für PCB | AC/DC 3 | AC/DC 250 | Winkel | UL / CSA | Pfosten mit Sockel (DIP-Modell) | Seitenausführung | Mit Chef | natur- | 2.0 | #28 bis 22 | - | ||
0.59 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Y / Z | - | - | - | ZH | Stecker (Stecker) | 6 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | UL / CSA | Aufputzstift mit Sockel | Top-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | Natur (Elfenbein) | 1.5 | # 32 bis 26 | Geprägtes Taping | ||
0.61 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G / H / I | GH | - | - | - | Buchse (Buchse) | 12 | Kabelanschluss | AC/DC 1 | AC/DC 50 | - | UL | Gehäuse | - | - | Natur (Weiß) | 1.25 | # 30 bis 26 | - | ||
0.66 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Y / Z | - | - | - | ZH | Stecker (Stecker) | 10 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | UL / CSA | Aufputzstift mit Sockel | Top-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | Natur (Elfenbein) | 1.5 | # 32 bis 26 | Geprägtes Taping | ||
0.71 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Y / Z | - | - | - | ZH | Stecker (Stecker) | 9 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | UL / CSA | Pin mit Basis | Top-Ausführung | NA | Natur (Elfenbein) | 1.5 | # 32 bis 26 | - | ||
0.76 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G / H / I | GH | - | - | - | Stecker (Stecker) | 4 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | UL | Grundplatte | Top-Ausführung | - | Natur (Elfenbein) | 1.25 | # 30 bis 26 | Geprägtes Taping / Mit Klebeband | ||
1.60 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Y / Z | - | - | - | ZH | Stecker (Stecker) | 2 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | UL / CSA | Aufputzstift mit Sockel | Top-Ausführung | Mit Verstärkung der Metallhalterungen | Natur (Elfenbein) | 1.5 | # 32 bis 26 | Geprägtes Taping | ||
0.86 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | S / T / U | - | - | SH | - | Stecker (Stecker) | 3 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | UL / CSA | Grundplatte | Top-Ausführung | - | Natur (Elfenbein) | 1 | # 32 bis 28 | Geprägtes Taping / Mit Klebeband | ||
0.90 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | G / H / I | GH | - | - | - | Buchse (Buchse) | 14 | Kabelanschluss | AC/DC 1 | AC/DC 50 | - | UL | Gehäuse | - | - | Natur (Weiß) | 1.25 | # 30 bis 26 | - | ||
0.06 € | 63 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | S / T / U | - | - | SH | - | Buchse (Buchse) | 11 | Kabelanschluss | AC/DC 1 | AC/DC 50 | - | UL / CSA | Gehäuse | Mit Griff | - | Natur (Weiß) | 1 | # 32 bis 28 | - | ||
0.42 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Y / Z | - | - | - | ZH | Stecker (Stecker) | 10 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | UL / CSA | Pin mit Basis | Top-Ausführung | NA | Natur (Elfenbein) | 1.5 | # 32 bis 26 | - | ||
0.48 € | 9 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | S / T / U | - | - | SH | - | Stecker (Stecker) | 9 | Für PCB | AC/DC 1 | AC/DC 50 | Gerade | UL / CSA | Grundplatte | Top-Ausführung | - | Natur (Elfenbein) | 1 | # 32 bis 28 | Geprägtes Taping / Mit Klebeband |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Andere Standards | UL94V-0 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
G·H·I
P· Q· R
S· T· U
Y und Z
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Anwendung
Zulässiger Strom(A)
Zulässige Spannung(V)
Anschlussrichtung
Repräsentativer Standard
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Farbe
Rastermaß(mm)
Passende Drahtgrößen(AWG)
Produkt Form
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften