Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YLP-02V |
YLP-03V |
YLP-04V |
YLP-06V |
YLP-08V |
YLP-09V |
YLP-12V |
YLP-15V |
YLP-16V |
YLR-02V |
YLR-03V |
YLR-04V |
YLR-08V |
YLR-09V |
YLR-12V |
YLR-15V |
YLR-16V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Zulässiger Strom (A) | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 2 | AC / DC 7 (10) | Steckergehäuse | Für Buchsenkontakt | Einreihige Ausführung | ||
0.81 € | 9 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 3 | AC / DC 6 (9) | Steckergehäuse | Für Buchsenkontakt | Einreihige Ausführung | ||
72.11 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 4 | AC / DC 6 (9) | Steckergehäuse | Für Buchsenkontakt | Zweireihige Ausführung | |
0.52 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 6 | AC / DC 5 (8) | Steckergehäuse | Für Buchsenkontakt | Zweireihige Ausführung | ||
0.56 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 8 | AC / DC 4 (7) | Steckergehäuse | Für Buchsenkontakt | Zweireihige Ausführung | ||
0.59 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 9 | AC / DC 4 (6) | Steckergehäuse | Für Buchsenkontakt | Dreireihige Ausführung | ||
0.74 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 12 | AC / DC 3 (6) | Steckergehäuse | Für Buchsenkontakt | Dreireihige Ausführung | ||
0.87 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 15 | AC / DC 3 (5) | Steckergehäuse | Für Buchsenkontakt | Dreireihige Ausführung | ||
0.92 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 16 | AC / DC 3 (5) | Steckergehäuse | Für Buchsenkontakt | Zweireihige Ausführung | ||
0.47 € | 9 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 2 | AC / DC 7 (10) | Buchsengehäuse | Für Stiftkontakt | Einreihige Ausführung | ||
0.51 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 3 | AC / DC 6 (9) | Buchsengehäuse | Für Stiftkontakt | Einreihige Ausführung | ||
0.16 € | 30 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 4 | AC / DC 6 (9) | Buchsengehäuse | Für Stiftkontakt | Zweireihige Ausführung | ||
0.63 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 8 | AC / DC 4 (7) | Buchsengehäuse | Für Stiftkontakt | Zweireihige Ausführung | ||
0.68 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 9 | AC / DC 4 (6) | Buchsengehäuse | Für Stiftkontakt | Dreireihige Ausführung | ||
0.87 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 12 | AC / DC 3 (6) | Buchsengehäuse | Für Stiftkontakt | Dreireihige Ausführung | ||
1.02 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 15 | AC / DC 3 (5) | Buchsengehäuse | Für Stiftkontakt | Dreireihige Ausführung | ||
1.04 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 16 | AC / DC 3 (5) | Buchsengehäuse | Für Stiftkontakt | Zweireihige Ausführung |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Y / Z | Y und Z | YL |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kabelanschluss | Zulässige Spannung(V) | AC / DC 300 | Verdrahtungsverfahren | Crimp |
Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA |
Farbe | Weiß | Rastermaß(mm) | 4.5 | Passende Drahtgrößen(AWG) | #26 bis 16 |
Andere Standards | PSE-konform |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Zulässiger Strom(A)
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften