Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B20B-XH-A |
XHP-2 |
XHP-3 |
XHP-4 |
XHP-5 |
XHP-6 |
XHP-7 |
XHP-8 |
XHP-9 |
XHP-10 |
XHP-11 |
XHP-12 |
XHP-13 |
XHP-14 |
XHP-15 |
XHP-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Anwendung | Verdrahtungsverfahren | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker (Stecker) | 20 | Für PCB | - | Zapfen mit Basis | Top-Ausführung | Clinch wird gemeldet | |
3.52 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 2 | Kabelanschluss | Crimp | Steckergehäuse | - | - | |
3.02 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 3 | Kabelanschluss | Crimp | Steckergehäuse | - | - | |
3.53 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 4 | Kabelanschluss | Crimp | Steckergehäuse | - | - | |
3.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 5 | Kabelanschluss | Crimp | Steckergehäuse | - | - | |
4.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 6 | Kabelanschluss | Crimp | Steckergehäuse | - | - | |
5.51 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 7 | Kabelanschluss | Crimp | Steckergehäuse | - | - | |
6.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 8 | Kabelanschluss | Crimp | Steckergehäuse | - | - | |
6.70 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 9 | Kabelanschluss | Crimp | Steckergehäuse | - | - | |
7.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 10 | Kabelanschluss | Crimp | Steckergehäuse | - | - | |
7.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 11 | Kabelanschluss | Crimp | Steckergehäuse | - | - | |
8.29 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 12 | Kabelanschluss | Crimp | Steckergehäuse | - | - | |
0.55 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 13 | Kabelanschluss | Crimp | Steckergehäuse | - | - | ||
9.48 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 14 | Kabelanschluss | Crimp | Steckergehäuse | - | - | |
10.27 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 15 | Kabelanschluss | Crimp | Steckergehäuse | - | - | |
4.01 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse (Buchse) | 20 | Kabelanschluss | Crimp | Steckergehäuse | - | - |
Loading...
Steckerform | Rund | Initialen Stecker-Baureihe | V / W / X | V· W· X | XH |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Strom(A) | AC / DC 3 | Zulässige Spannung(V) | 250 V AC/DC | Anschlussrichtung | Gerade |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA | Farbe | Natur (Weiß) |
Rastermaß(mm) | 2.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Anwendung
Verdrahtungsverfahren
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften