Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSF-21T-P1.4 |
BSM-21T-P1.4 |
HLP-02V |
HLP-03V |
HLR-03V |
HLR-08V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckerform | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Adern | Zulässiger Strom (A) | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Farbe | Rastermaß (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.86 € | 6,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Rund | Buchse (Buchse) | - | AC / DC 7 | Kontakt | Einzeln | - | - | - | ||
178.06 € | 5,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | Rund | Stecker (Stecker) | - | AC / DC 7 | Kontakt | Einzeln | - | - | - | ||
1.38 € | 10 Stk. pro Packung | 3 Packungen | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Quadratisch | Buchse (Buchse) | 2 | AC / DC 7 | Steckergehäuse | Für Buchsenkontakt | - | Weiß | 3.96 | |
0.49 € | 9 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Quadratisch | Buchse (Buchse) | 3 | AC/DC6 | Steckergehäuse | Für Buchsenkontakt | - | Weiß | 3.96 | ||
1.98 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Quadratisch | Stecker (Stecker) | 3 | AC/DC6 | Buchsengehäuse | Für Stiftkontakt | Mit Plattensperre | Weiß | 3.96 | |
2.11 € | 5 | 7 Arbeitstage | Quadratisch | Stecker (Stecker) | 8 | AC / DC 4 | Buchsengehäuse | Für Stiftkontakt | Mit Plattensperre | Weiß | 3.96 |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | G / H / I | G·H·I | HL | Anwendung | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Spannung(V) | AC / DC 300 | Verdrahtungsverfahren | Crimp | Anschlussrichtung | Gerade |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA | Passende Drahtgrößen(AWG) | #22 bis 18 |
Andere Standards | PSE-konform |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckerform
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Adern
Zulässiger Strom(A)
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Farbe
Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften