Standard- und witterungsbeständige Ausführung [CV-165]【100 Stk. pro Packung】

Standard- und witterungsbeständige Ausführung [CV-165]
  • Mengenrabatt
Taiwan KSS, Inc., a world top level wire accessory maker. Binding band (CV weather resistant type) of traditional type and if engaged in one time binding, provides a non-removable lock structure.

[Features]
KSS is one of the largest Asian manufacturers of electrical wiring accessories.
Plastic molding-type binding band.
Has a structure that does not disengage once it has been locked.
Uses superior safe self-extinguishing material.
The weather resistant type is a binding band that is resistant to UV rays.
Excellent for outdoor use.
Nylon 66 becomes characteristically yellow with the passage of time (not a defect).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CV-075-100PACK
CV-075W-100PACK
CV-100-100PACK
CV-100W-100PACK
CV-120L-100PACK
CV-120LW-100PACK
CV-120S-100PACK
CV-120SW-100PACK
CV-140S-100PACK
CV-140SW-100PACK
CV-160L-100PACK
CV-160LW-100PACK
CV-165-100PACK
CV-165W-100PACK
CV-180-100PACK
CV-180W-100PACK
CV-200-100PACK
CV-200M-100PACK
CV-200MW-100PACK
CV-200W-100PACK
CV-250-100PACK
CV-250W-100PACK
CV-280L-100PACK
CV-280LW-100PACK
CV-300-100PACK
CV-300W-100PACK
CV-340-100PACK
CV-340W-100PACK
CV-380-100PACK
CV-380W-100PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Farbe Environment resistance

2.18 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 18752.4WeißSchwer entflammbar

2.01 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 18752.4SchwarzWitterungsbeständig / Schwer entflammbar

2.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 251002.5WeißSchwer entflammbar

2.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 251002.5SchwarzWitterungsbeständig / Schwer entflammbar

6.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 301204.8WeißSchwer entflammbar

7.77 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 301204.8SchwarzWitterungsbeständig / Schwer entflammbar

3.06 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 301202.5WeißSchwer entflammbar

3.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 301202.5SchwarzWitterungsbeständig / Schwer entflammbar

4.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 351422.5WeißSchwer entflammbar

4.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 351422.5SchwarzWitterungsbeständig / Schwer entflammbar

8.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 421604.8WeißSchwer entflammbar

8.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 421604.8SchwarzWitterungsbeständig / Schwer entflammbar

4.54 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 441652.5WeißSchwer entflammbar

4.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 441652.5SchwarzWitterungsbeständig / Schwer entflammbar

8.47 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 491803.6WeißSchwer entflammbar

9.25 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 491803.6SchwarzWitterungsbeständig / Schwer entflammbar

8.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 552034.6WeißSchwer entflammbar

6.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 552032.5WeißSchwer entflammbar

6.72 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 552032.5SchwarzWitterungsbeständig / Schwer entflammbar

9.52 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 552034.6SchwarzWitterungsbeständig / Schwer entflammbar

13.01 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 742504.8WeißSchwer entflammbar

14.23 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 742504.8SchwarzWitterungsbeständig / Schwer entflammbar

17.18 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 782807.5WeißSchwer entflammbar

20.35 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 782807.5SchwarzWitterungsbeständig / Schwer entflammbar

17.35 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 883007.6WeißSchwer entflammbar

18.74 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 883007.6SchwarzWitterungsbeständig / Schwer entflammbar

21.04 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 993407.6WeißSchwer entflammbar

23.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 993407.6SchwarzWitterungsbeständig / Schwer entflammbar

26.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1103807.6WeißSchwer entflammbar

28.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1103807.6SchwarzWitterungsbeständig / Schwer entflammbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Nylon Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Representative Standard UL
Werkstoff (Einzelheiten) Nylon 66 Betriebstemperaturbereich (Min.–Max.)(°C) –40 bis +85 Verpackungsmenge(P) 100

Technischer Support