Abnehmbare und breite Ausführung【100 Stk. pro Packung】

Abnehmbare und breite Ausführung
  • Mengenrabatt
Taiwan KSS Inc. is the world's top level of wiring accessories manufacturer. Wide bundling band with width type (7.6 mm) that can be removed and reused.

[Features]
· Ideal for bundling multiple wires.
· Wide width black bundling band that can be removed and reused.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HV-125-100PACK
HV-150-100PACK
HV-200-100PACK
HV-300-100PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)

13.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 301277.5

13.82 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 351527.6

17.57 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 502037.6

26.27 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 803037.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Nylon Farbe Schwarz Environment resistance Schwer entflammbar
Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Special Function/Application Erneut bindbar (einschließlich Klettband) Representative Standard UL
Werkstoff (Einzelheiten) Nylon 66 Betriebstemperaturbereich (Min.–Max.)(°C) –40 bis +85 Verpackungsmenge(P) 100

Technischer Support