Netzkabel-Kabelbinder【100 Stk. pro Packung】

Netzkabel-Kabelbinder
Taiwan KSS Inc. is the world's top level of wiring accessories manufacturer. Bundling band that is the best for bundling power cord and such, made of soft polyethylene.

[Features]
· Best for bundling power cord and such.
· Bundling band for easily bundling power cords for instruments and computer peripherals, and consumer electronics products and such.
· Easy and simple to remove after bundling and re-bundling is also easy.
· It is made of soft polyethylene, and does not damage the cord.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCT-140-100PACK
WL-160-100PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Farbe

5.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 381428.5Weiß

6.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 451609Schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyethylen Flame retardant grade (main raw materials) N/A Special Function/Application Erneut bindbar (einschließlich Klettband)
Werkstoff (Einzelheiten) Weiches Polyethylen Betriebstemperaturbereich (Min.–Max.)(°C) –40 bis +85 Verpackungsmenge(P) 100

Technischer Support