Geschlossener Steckverbinder mit Isolierbeschichtung (CE) 【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CE-1
CE-2
CE-5
CE-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser D2
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Conforming wire size
(AWG)

7.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102.452020 bis 16

7.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1035.62016 bis 14

12.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 1047.32312 bis 10

23.81 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10592810 bis 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Geschlossene Ausführung Insulation material Nylon
Insulation coating (color) Milchweiß Representative Standard UL / JIS / CSA

Technischer Support