Einschweißhülse mit gerader Stumpfnaht (Ausführung B) 【4-300 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-0.5
B-1.25
B-2
B-5.5
B-8
B-14
B-22
B-38
B-60
B-70
B-80
B-100
B-150
B-180
B-200
B-325
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge L
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Passender Drahtbereich (Litze)
(mm2)
Innendurchmesser d1
(φ)
Außenform D
(mm)
Passende Werkzeuge

5.04 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101224 bis 20UL0,2 bis 0,51.32.3DS031, DH-1B, DS-A5

7.19 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101522 bis 16UL / JIS / CSA0,25 bis 1,651.73.3DS031, DS-H12, DS-H18, DH-1B, DS-A5, PALM-125

9.23 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101516 bis 14UL / JIS / CSA1,04 bis 2,632.34.1DS-H12, DS-H18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, PALM-125

14.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 101512 bis 10UL / JIS / CSA2,63 bis 6,643.45.4DS-H18, DS-H214, DH-1B, DS-A5, DS-E14, PALM-125

65.89 €

300 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10218UL / JIS / CSA6,64 bis 10,524.57.0DS-H18, DS-H214, DS-E14

88.22 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10266UL / JIS / CSA10,52 bis 16,785.88.9DS-H214, DS-HO60, DS-HO150, DS-E14, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

87.01 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -294UL / JIS / CSA16,78 bis 26,667.711.3DS-HO60, DS-HO150, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

53.39 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10322UL / JIS / CSA26,66 bis 42,429.413.2DS-HO60, DS-HO150, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

68.40 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -361/0UL / JIS / CSA42,42 bis 60,5711.415.3DS-HO60, DS-HO150, NR. 12H, Nr. 12A, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

35.55 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 10372/0UL / CSA60,57 bis 76,2813.317.5DS-HO150, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

64.69 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -383/0UL / CSA76,28 bis 96,314.519.5DS-HO150, NR. 12H, Nr. 12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

78.85 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -384/0UL / JIS / CSA96,3 bis 117,216.422.1DS-HO150, NR. 12H, Nr. 12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

58.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -54250 - 300 MCMUL / JIS / CSA117,2 bis 152,0519.526.4DS-HO150, NR. 12H, Nr. 12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M

42.28 €

8 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 1057300 - 350 MCMUL / CSA152,05 bis 192,62128.5#12H, #12, DS-E200M, DS-E250M

53.53 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -63400 MCMUL / JIS / CSA192,6 bis 242,272432.4#12H, #12, DS-E200M, DS-E250M

41.91 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 11 Arbeitstage 1072500 - 600 MCMUL / JIS / CSA242,27 bis 3252837.0#12H, #12 A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Hülse

Technischer Support