Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CB22-8 |
CB80-12 |
CB180-10 |
CB200-10 |
CB200-12 |
CB325-10 |
CB325-12 |
CB325-S10 |
CB325-S12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser D2 (mm) | Outer Diameter (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Passender Drahtbereich (Litze) (mm2) | Innendurchmesser d1 (φ) | Außenform D (mm) | Passende Werkzeuge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.75 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8.4 | 12.4 | 32.3 | 4 | UL | 16,78 bis 26,66 | 7.7 | 11.5 | DS-HO60, DS-HO150, DS-E60, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | ||
45.97 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 22 | 51 | 3/0 | - | 76,28 bis 96,3 | 14.5 | 19.5 | DS-HO150, NR. 12H, Nr. 12A, DS-E150, DS-E200M, DS-E250M | ||
41.62 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 28 | 65 | 300 - 350 MCM | - | 152,05 bis 192,6 | 21 | 28.5 | #12H, #12, DS-E200M, DS-E250M | ||
46.90 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 36 | 73.3 | 400 MCM | UL / CSA | 192,6 bis 242,27 | 24 | 32.7 | #12H, #12, DS-E200M, DS-E250M | ||
64.30 € | 8 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 36 | 73.3 | 400 MCM | UL / CSA | 192,6 bis 242,27 | 24 | 32.7 | #12H, #12, DS-E200M, DS-E250M | ||
52.82 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 44 | 85.5 | 500 - 600 MCM | UL | 242,27 bis 325,0 | 28 | 37.6 | #12H, #12 A | ||
86.48 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 13 | 44 | 85.5 | 500 - 600 MCM | UL | 242,27 bis 325,0 | 28 | 37.6 | #12H, #12 A | ||
52.44 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 38.5 | 85.5 | 500 - 600 MCM | UL | 242,27 bis 325,0 | 28 | 37.6 | #12H, #12 A | ||
86.01 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | 13 | 38.5 | 85.5 | 500 - 600 MCM | UL | 242,27 bis 325,0 | 28 | 37.6 | #12H, #12 A |
Loading...
Type | Freie Crimp-Klemme | Shape | Rund |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser D2(mm)
Outer Diameter(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Passender Drahtbereich (Litze)(mm2)
Innendurchmesser d1(φ)
Außenform D(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften