Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS-162-C(LP)-1 |
MS-162-HRMJ-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussart | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Produktkategorie | Eigenschaften | Abmessungen (Vertikale × Horizontale × Tiefe) (mm) | Passendes Kabel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker | Kabelanschluss | Lötmittel | Winkel | Stecker | Abgewinkelt und kompatibel mit Kabelbaum | 13,7 x 7 x 13,6 | 1,5D-HQEW/QEW | |
16.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | Gerade | Adapterstück | MS-162/Adapterstück für SMA-Buchse | 6,3 x 4 x 24,29 | Keine besonderen Hinweise |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | M·N·O | MS |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 1 | Impedanz(Ω) | 50 | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold |
Frequenzbereich(GHz) | 0–10 | Leistung(W) | 4 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –40 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussart
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Produktkategorie
Eigenschaften
Abmessungen (Vertikale × Horizontale × Tiefe)(mm)
Passendes Kabel
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften