Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AT-100-(0)(40) |
AT-100-(0.5)(40) |
AT-101(40) |
AT-102(40) |
AT-103(40) |
AT-105(40) |
AT-106(40) |
AT-110(40) |
AT-112(40) |
AT-120(40) |
AT-130(40) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dämpfungsbetrag (dB) | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0 | ||
93.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 0.5 | ||
97.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 1 | ||
82.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | |
97.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 3 | ||
82.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | |
97.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | ||
97.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 10 | ||
88.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | |
97.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 20 | ||
99.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 30 |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | AT |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart | Stecker/Buchse-Kompositum | Anzahl der Adern | 1 | Steckverbinderausführung | Adapter |
Anschlussrichtung | Gerade | Impedanz(Ω) | 50 | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold |
Frequenzbereich(GHz) | 0 bis 18 | Produktkategorie | Ausführung mit fester Dämpfung | Spezifikationen | Stecker-Buchse |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –10 bis +65 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dämpfungsbetrag(dB)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften