Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QR/P-4P-C(01) |
QR/P-8S-C(51) |
QR/P-24P-C(01) |
QR/P-XC-111(12) |
QR/P-XC-121(12) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Connection direction | Representative Standard | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Kontakt-Rastermaß (mm) | Betriebstemperaturbereich (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 4 | Plattenmontage | 10 | Gerade | UL / TÜV / CSA | Keine Klemme | Relaisgehäuse (Steckerverbindung) | 4.5 | –10 bis +60 | ||
2.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 8 | Plattenmontage | 10 | Gerade | UL / TÜV / CSA | Keine Klemme | Gehäuse (Einsteckverbindung) | 4.5 | –10 bis +60 | ||
5.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 24 | Plattenmontage | 10 | Gerade | UL / TÜV / CSA | Keine Klemme | Relaisgehäuse (Steckerverbindung) | 4.5 | –10 bis +60 | ||
48.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Kombination mit Außen-/Innengewinde | - | [Sonstige] Anschlussklemme | 13 | - | - | Teilweise Goldbeschichtung auf Nickelbeschichtung | Einzelne Crimp-Klemme | NA | - | |
0.50 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Außen-/Innengewinde | - | [Sonstige] Anschlussklemme | 7 | - | - | Teilweise Goldbeschichtung auf Nickelbeschichtung | Einzelne Crimp-Klemme | NA | - |
Loading...
Connector Shape | Rechteckig | Connector series initials | P / Q / R | P· Q· R | QR/P |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | AC 600, AC 250 | Verkabelungsverfahren | Crimp | Besondere Hinweise | Versorgungsspannung: 600 V AC/Signal: 250 V AC (mit UL-/CSA-Normen) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Connection direction
Representative Standard
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften