SMT-Koaxialstecker, klein, Serie E.FL

SMT-Koaxialstecker, klein, Serie E.FL
  • Mengenrabatt
This small coaxial cable occupies a circuit board area of 9.4 mm2.

[Features]
・Occupied circuit board area: Compared to the manufacturer of the H.FL series, the occupied circuit board area is reduced by approximately 49% - 56% with an occupied area of 9.2 mm2.
・Ultra-thin fluorine resin cable: bendable Ø0.81 and Ø1.32 ultra-thin fluorine resin cables are used in an effort to make laying cable easier.
・High coordination: the ability to handle high-frequency waves up to DC 2 GHz and a V.S.W.R. of 1.3 or less.
・Automatic mount compatibility: the receptacle's embossed packaging allows for automatic mounting.
・Easy connector removal: connectors can be easily removed using a removal tool.
・Easy mate confirmation: a definite lock feel can be used to confirm mating, even with ultra small models.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E.FL-LR-SMT(01)
E.FL-R-SMT(01)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussrichtung

115.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Winkel

0.73 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage Gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe D E F D· E· F E.FL
Anschlussart Stecker Anzahl der Adern 1 Steckverbinderausführung Für PCB
Zulässige Spannung(V) 60 V AC eff Impedanz(Ω) 50 Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold
Frequenzbereich(GHz) 0–2 Produktkategorie Steckhülse Betriebstemperaturbereich(°C) –40 bis +90
Hinweis 60 V AC eff

Technischer Support