MMCX-Steckverbinder

MMCX-Steckverbinder
  • Mengenrabatt
The MMCX connector is a small push-on lock coaxial connector.

[Features]
· Simple push-on format used for easy insertion and extraction.
· Able to load PCMCIA type II cards: MMCX-LR-SMT (40) have a thickness of 3.51 mm and can be loaded to the back side of type II cards.
· Moreover, if a 0.36 mm degree of eccentricity from the central card line is used when mounting a card on the circuit board mounting surface, the central card axis and central connector axis will be aligned.
· Ultra-thin cable compatibility: RG type high frequency coaxial cable... RG-178B/U (⌀1.8), ... RG-316/U (⌀2.59MAX), ⌀1.48 (single layer shield) fluorine resin coaxial cable, ⌀1.32 (double layer shield) ultra-thin fluoride resin coaxial cable, ⌀1.13 (single layer shield) ultra-thin fluoride resin coaxial cable, ⌀1.37 (single layer shield) ultra-thin fluoride resin coaxial cable.
· Dual terminal connection with other series: Capable of dual terminal connection with U.FL, N, BNC, HRM, and TNC series.
· Highly coordinated: high frequency traits are realized with a voltage standing wave ratio (V.S.W.R.) of less than 1.2 at a frequency of up to DC 6 GHz (possessing representative value and not compatible with all products).
・Compatibility: the opening is standard, allowing for mating with MMCX connectors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MMCX-LP-178B/U(40)
MMCX-LP-316/U(40)
MMCX-LR-PC-1(40)
MMCX-LR-SMT(40)
MMCX-P-178B/U(40)
MMCX-R-PC(40)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussart Steckverbinderausführung Verkabelungsverfahren Anschlussrichtung Produktkategorie Passendes Kabel

8.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerKabelanschlussLötmittelWinkelSteckerRG-178B/U-Äquivalent

7.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SteckerKabelanschlussLötmittelWinkelSteckerRG-316/U-Äquivalent

13.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchseFür PCB[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelSteckhülseKeine besonderen Hinweise

7.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchseFür PCB[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (SMT)WinkelSteckhülseKeine besonderen Hinweise

5.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SteckerKabelanschlussLötmittelGeradeSteckerRG-178B/U-Äquivalent

7.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchseFür PCB[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeSteckhülseKeine besonderen Hinweise

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O MMCX
Anzahl der Adern 1 Impedanz(Ω) 50 Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Gold
Frequenzbereich(GHz) 0–6 Betriebstemperaturbereich(°C) –55 bis +85

Technischer Support