Rückseitiger Steckverbinder, Steckerabdeckung für E / A-Karten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NX-15T-CV1
NX-25T-CV
NX-32TA-CV1(50)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Adern Eigenschaften Passender Außendurchmesser des Kabels
(mm)

2.35 €

1 5 Arbeitstage 1015Dünn 5 mm Stärkeφ 4,0 oder weniger

3.30 €

1 6 Arbeitstage -25Standardstärkeφ 6,5 oder weniger

3.67 €

1 6 Arbeitstage -32Dünn 5 mm Stärkeφ 7,5 oder weniger

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Initialen Stecker-Baureihe M / N / O M·N·O NX Produktkategorie Innere Verriegelung Steckerabdeckung
Betriebstemperaturbereich(°C) –30 bis +70

Technischer Support