Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Steckverbinderausführung | Nennstrom (A) | Zulässige Spannung (V) | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | Kontakt-Rastermaß (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 20 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
2.79 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 32 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | DIN-Standard, Ausführung B | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenende | 2.54 | ||
2.84 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 32 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
3.76 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 32 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | DIN-Standard, Ausführung B | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
2.58 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 44 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | DIN-Standard, Ausführung B | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenende | 2.54 | ||
3.79 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 48 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | DIN-Standard, Ausführung C | 3-Leitungen / Platzierung Leiterplattenende | 2.54 | ||
4.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 48 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 3-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
5.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 48 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | DIN-Standard, Ausführung C | 3-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
3.30 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 50 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | DIN-Standard, Ausführung B | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenende | 2.54 | ||
2.90 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 50 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
4.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 50 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | DIN-Standard, Ausführung B | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
4.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 64 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | Drei Reihen (Mitte: eine Reihe; Freigabe: zwei Reihen) / Platzierung Leiterplattenende | 2.54 | ||
3.51 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 64 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | DIN-Standard, Ausführung B | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenende | 2.54 | ||
4.27 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 64 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
5.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 64 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | DIN-Standard, Ausführung B | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
6.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 96 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | DIN-Standard, Ausführung C | 3-Leitungen / Platzierung Leiterplattenende | 2.54 | ||
7.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 96 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | DIN-Standard, Ausführung R | 3-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
2.71 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 96 | Kabelanschluss | 2 | AC 300 | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Gehäuse | Konform mit DIN-Standard/für Crimp-Leiter-Verbindung | 3-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
9.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 96 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | DIN-Standard, Ausführung C | 3-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
5.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 100 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | DIN-Standard, Ausführung B | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenende | 2.54 | ||
10.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 128 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 4-Leitungen / Platzierung Leiterplattenende | 2.54 | ||
6.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 128 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 4-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
19.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 128 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Umwicklung (0,5 t×0,7 W) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | NA | 4-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
19.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 128 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Umwicklung (0,5 t×0,5 W) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | NA | 4-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
15.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | - | - | - | - | Crimp | - | Nickelbasis + Gold | Kontakt | NA | Teilweise vergoldet/AWG26–22 | NA | |
20.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | - | - | - | - | Crimp | - | Nickelbasis + Gold | Kontakt | NA | Alle Oberflächen vergoldet/AWG30 bis 26 | NA | |
1.84 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 20 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
2.30 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 32 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
2.58 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 44 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
3.53 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 48 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 3-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
3.30 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 50 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
3.51 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 64 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
4.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 90 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
5.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 96 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | NA | 3-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
12.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 96 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | NA | 3-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
11.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 96 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | DIN-Standard, Ausführung R | 3-Leitungen / Platzierung Leiterplattenende | 2.54 | ||
16.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 128 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | NA | 4-Leitungen / Platzierung Leiterplattenende | 2.54 | ||
2.66 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 16 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | DIN-Standard, Ausführung B/Flusserhöhungspräventions-Ausführung | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
3.23 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 20 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | DIN-Standard, Ausführung B/Flusserhöhungspräventions-Ausführung | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
3.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 32 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | DIN-Standard, Ausführung B/Flusserhöhungspräventions-Ausführung | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
5.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 44 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | DIN-Standard, Ausführung B/Flusserhöhungspräventions-Ausführung | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
5.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 50 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | NA | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
5.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 50 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | DIN-Standard, Ausführung B/Flusserhöhungspräventions-Ausführung | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
7.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 64 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | NA | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
8.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 90 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | DIN-Standard, Ausführung B/Flusserhöhungspräventions-Ausführung | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
3.64 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 32 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | Stapelausführung | 30 mm zwischen Leiterplatten / Platzierung Leiterplattenoberseite / Zwei Reihen | 2.54 | |||
2.50 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 20 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | Stapelausführung | 25 mm zwischen Leiterplatten / Platzierung Leiterplattenoberseite / Zwei Reihen | 2.54 | ||
2.90 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 32 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | Stapelausführung | 25 mm zwischen Leiterplatten / Platzierung Leiterplattenoberseite / Zwei Reihen | 2.54 | ||
6.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 50 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | Stapelausführung | 25 mm zwischen Leiterplatten / Platzierung Leiterplattenoberseite / Zwei Reihen | 2.54 | ||
7.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 44 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | Stapelausführung | 2-Leitungen / 45 mm zwischen Leiterplatten / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 | ||
6.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 64 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Nickelbasis + Gold | Stiftleiste | Mit Schaltkreisschutzfunktion | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenende | 2.54 | ||
5.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 64 | Platine-zu-Platine | 2 | AC 300 | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Gerade | Nickelbasis + Gold | Steckhülse | Mit Schaltkreisschutzfunktion | 2-Leitungen / Platzierung Leiterplattenoberseite | 2.54 |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | P Q R | P· Q· R | PCN | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Steckverbinderausführung
Nennstrom(A)
Zulässige Spannung(V)
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Kontakt-Rastermaß(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften