Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A4B-2S-2C |
A4B-3S-2C |
A4B-4PA-2DS(71) |
A4B-4S-2C |
A4B-6S-2C |
A4B-10S-2C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Steckverbinderausführung | Verkabelungsverfahren | Anschlussrichtung | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Produktkategorie | Besondere Hinweise | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 2 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Stutzen | Verwendet dieselben Klemmen wie die Serie A3. | |
0.19 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 3 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Stutzen | Verwendet dieselben Klemmen wie die Serie A3. | |
0.27 € | 5 | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 4 | Für PCB | [Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP) | Winkel | Gold | Stiftleiste | - | ||
0.24 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 4 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Stutzen | Verwendet dieselben Klemmen wie die Serie A3. | |
0.33 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 6 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Stutzen | Verwendet dieselben Klemmen wie die Serie A3. | |
0.78 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | 10 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | Keine Klemme | Stutzen | Verwendet dieselben Klemmen wie die Serie A3. |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | A4 | Nennstrom(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Spannung(V) | 200 VAC | Kontakt-Rastermaß(mm) | 2 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Steckverbinderausführung
Verkabelungsverfahren
Anschlussrichtung
Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme
Produktkategorie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften