Steckverbinder / Diskreter Drahtsteckverbinder für den Anschluss, Baureihe DF1B (2,5 mm Raster)【1-10,000 Stk. pro Packung】

Steckverbinder / Diskreter Drahtsteckverbinder für den Anschluss, Baureihe DF1B (2,5 mm Raster)
  • Mengenrabatt
Connector for board-to-cable and cable-to-cable connections with 2.5-mm pitch. A wide variety of offerings, including choices in PCB mounting orientation, terminal arrangements, and terminal plating.

[Features]
· A new approach to contact pressure welding and crimping: A new type of connector where the contact-pressure-welded terminal is inserted into the casing.
· By combined use of insulation displacement terminals and crimp terminals, wires with different current ratings can coexist within the same case.
· Terminals can be replaced after wires are connected, allowing ease of maintenance.
· Since the insulation displacement area is protected by the housing, a high level of reliability is ensured.
· Insulation displacement can be performed simply by replacing the applicator of a conventional crimp machine, so no expensive insulation displacement machine is required.
· Headers support potting: A header with increased height to support potting of the board for waterproofing (via resin filling) is available.
· A wide variety of offerings: Each of the "board-to-board" and "relay" series offers both single-row and double-row terminal arrangements, as well as tin and gold standard plating.
In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DF1-PD2428SCB
DF1B-2EP-2.5RC
DF1B-2ES-2.5RC
DF1B-2P-2.5DS(01)
DF1B-2P-2.5DSA(01)
DF1B-2S-2.5R
DF1B-3EP-2.5RC
DF1B-3ES-2.5RC
DF1B-3P-2.5DS(01)
DF1B-3P-2.5DSA(01)
DF1B-3S-2.5R
DF1B-4DS-2.5RC
DF1B-4EP-2.5RC
DF1B-4ES-2.5RC
DF1B-4P-2.5DS(01)
DF1B-4P-2.5DSA(01)
DF1B-4S-2.5R
DF1B-5EP-2.5RC
DF1B-5ES-2.5RC
DF1B-5S-2.5R
DF1B-6DP-2.5DSA(01)
DF1B-6DS-2.5RC
DF1B-6EP-2.5RC
DF1B-6ES-2.5RC
DF1B-6P-2.5DS(01)
DF1B-6P-2.5DSA(01)
DF1B-6S-2.5R
DF1B-7EP-2.5RC
DF1B-7ES-2.5RC
DF1B-7P-2.5DSA(01)
DF1B-7S-2.5R
DF1B-8DP-2.5DSA(01)
DF1B-8DS-2.5RC
DF1B-8EP-2.5RC
DF1B-8ES-2.5RC
DF1B-8P-2.5DSA(01)
DF1B-8S-2.5R
DF1B-9EP-2.5RC
DF1B-9ES-2.5RC
DF1B-9S-2.5R
DF1B-10DEP-2.5RC
DF1B-10DES-2.5RC
DF1B-10DP-2.5DSA(01)
DF1B-10DS-2.5RC
DF1B-10EP-2.5RC
DF1B-10ES-2.5RC
DF1B-10P-2.5DS(01)
DF1B-10S-2.5R
DF1B-11EP-2.5RC
DF1B-12DEP-2.5RC
DF1B-12DES-2.5RC
DF1B-12DP-2.5DSA(01)
DF1B-12DS-2.5RC
DF1B-12EP-2.5RC
DF1B-12ES-2.5RC
DF1B-12P-2.5DSA(01)
DF1B-12S-2.5R
DF1B-14DEP-2.5RC
DF1B-14DES-2.5RC
DF1B-14DP-2.5DSA(01)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Steckverbinderausführung Nennstrom
(A)
Verkabelungsverfahren Connection direction Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme Produktkategorie Spezifikationen Eigenschaften Passende Drahtgröße
(AWG)
Kontakt-Rastermaß
(mm)
Verteileranschlussraster
(mm)
Besondere Hinweise

18.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker-[Kabelanschluss] Kabelanschluss3Crimp-GoldAnschlussklemmeNANA24–28NANAVerpackungsart: Verschiedene

8.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker2[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaissteckerEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

8.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse2Plattenmontage3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaisbuchseEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

0.17 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker2Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelGoldStiftleisteEinreihigNANA2.52.5-

14.91 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker2Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeGoldStiftleisteEinreihigNANA2.52.5-

3.06 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse2[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeBuchseEinreihigNANA2.52.5Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten

8.06 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker3[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaissteckerEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

8.28 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse3Plattenmontage3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaisbuchseEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

0.23 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker3Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelGoldStiftleisteEinreihigNANA2.52.5-

19.76 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker3Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeGoldStiftleisteEinreihigNANA2.52.5-

3.94 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse3[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeBuchseEinreihigNANA2.52.5Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten

10.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse4[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeBuchseZweireihigNANA2.52.5Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten

11.24 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker4[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaissteckerEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

11.39 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse4Plattenmontage3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaisbuchseEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

0.28 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker4Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelGoldStiftleisteEinreihigNANA2.52.5-

23.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker4Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeGoldStiftleisteEinreihigNANA2.52.5-

5.07 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse4[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeBuchseEinreihigNANA2.52.5Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten

12.31 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker5[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaissteckerEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

10.99 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse5Plattenmontage3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaisbuchseEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

5.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse5[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeBuchseEinreihigNANA2.52.5Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten

0.34 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker6Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeGoldStiftleisteZweireihigNANA2.52.5-

0.09 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse6[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeBuchseZweireihigNANA2.52.5Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten

13.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker6[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaissteckerEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

11.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse6Plattenmontage3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaisbuchseEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

0.40 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker6Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelGoldStiftleisteEinreihigNANA2.52.5-

34.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -Stecker6Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeGoldStiftleisteEinreihigNANA2.52.5-

6.94 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse6[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeBuchseEinreihigNANA2.52.5Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten

16.90 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker7[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaissteckerEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

17.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -Buchse7Plattenmontage3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaisbuchseEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

0.39 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker7Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeGoldStiftleisteEinreihigNANA2.52.5-

0.06 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse7[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeBuchseEinreihigNANA2.52.5Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten

41.74 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker8Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeGoldStiftleisteZweireihigNANA2.52.5-

12.03 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse8[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeBuchseZweireihigNANA2.52.5Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten

17.90 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker8[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaissteckerEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

14.92 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse8Plattenmontage3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaisbuchseEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

0.44 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker8Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeGoldStiftleisteEinreihigNANA2.52.5-

7.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse8[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeBuchseEinreihigNANA2.52.5Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten

0.19 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker9[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaissteckerEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

0.19 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage -Buchse9Plattenmontage3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaisbuchseEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

0.09 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse9[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeBuchseEinreihigNANA2.52.5Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten

37.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker10[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaissteckerZweireihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

40.23 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse10Plattenmontage3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaisbuchseZweireihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

0.58 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker10Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeGoldStiftleisteZweireihigNANA2.52.5-

13.10 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse10[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeBuchseZweireihigNANA2.52.5Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten

0.20 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker10[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaissteckerEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

0.20 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse10Plattenmontage3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaisbuchseEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

0.62 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker10Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)WinkelGoldStiftleisteEinreihigNANA2.52.5-

9.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse10[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeBuchseEinreihigNANA2.52.5Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten

20.96 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker11[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaissteckerEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

39.50 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker12[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaissteckerZweireihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

42.23 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse12Plattenmontage3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaisbuchseZweireihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

47.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker12Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeGoldStiftleisteZweireihigNANA2.52.5-

14.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse12[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeBuchseZweireihigNANA2.52.5Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten

0.23 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage -Stecker12[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaissteckerEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

0.17 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse12Plattenmontage3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaisbuchseEinreihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

0.49 €

5 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Stecker12Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeGoldStiftleisteEinreihigNANA2.52.5-

0.09 €

25 Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse12[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeBuchseEinreihigNANA2.52.5Gilt für Relaisstecker (einfache Schlösser) und verschiedene Stiftleisten

0.42 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker14[Kabelanschluss] Kabelanschluss3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaissteckerZweireihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

28.06 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -Buchse14Plattenmontage3[Sonstige] Crimp/SchweißenGeradeKeine KlemmeRelaisbuchseZweireihigKomplettes SchlossNA2.52.5-

0.65 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage -Stecker14Für PCB3[Sonstige] Leiterplattenbefestigung (DIP)GeradeGoldStiftleisteZweireihigNANA2.52.5-

Loading...

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rechteckig Connector series initials D / E / F D· E· F DF
Allowable Voltage(V) 250 VAC Representative Standard UL / CSA Betriebstemperaturbereich(°C) –35 bis +85
Nennspannung (Standard)(V) UL CSA: 30 V

Technischer Support