Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FX10A-80P/8-SV1(71) |
FX10A-80S/8-SV(71) |
FX10A-100P/10-SV1(71) |
FX10A-100S/10-SV(71) |
FX10A-120P/12-SV(71) |
FX10A-120P-SV1(71) |
FX10A-120S/12-SV(71) |
FX10A-168P-SV(71) |
FX10B-120S/12-SV(71) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kontakt Stecker/Buchse | Anzahl der Adern | Produktkategorie | Spezifikationen | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25 € | 2 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 80 | Mit Leiste/Masseplatte | Höhe zwischen Leiterplatten: 5 mm | Führungsstift: Ja | |
4.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Buchse | 80 | Buchse/mit Massenplatte | Höhe zwischen Leiterplatten: 4 mm/5 mm | Führungsstift: Ja | |
4.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 100 | Mit Leiste/Masseplatte | Höhe zwischen Leiterplatten: 5 mm | Führungsstift: Ja | |
4.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 100 | Buchse/mit Massenplatte | Höhe zwischen Leiterplatten: 4 mm/5 mm | Führungsstift: Ja | |
4.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 120 | Mit Leiste/Masseplatte | Höhe zwischen Leiterplatten: 4 mm | Führungsstift: Ja | |
3.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 120 | Leiste | Höhe zwischen Leiterplatten: 5 mm | Führungsstift: Ja | ||
4.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 120 | Buchse/mit Massenplatte | Höhe zwischen Leiterplatten: 4 mm/5 mm | Führungsstift: Ja | |
4.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 168 | Leiste | Höhe zwischen Leiterplatten: 4 mm | Führungsstift: Ja | |
5.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 120 | Buchse/mit Massenplatte | Höhe zwischen Leiterplatten: 4 mm/5 mm | Kein Führungszapfen |
Loading...
Initialen Stecker-Baureihe | D E F | D· E· F | FX | Steckverbinderausführung | Platine-zu-Platine |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 0.3 | Zulässige Spannung(V) | AC 50 | Verkabelungsverfahren | Leiterplattenbefestigung (SMT) |
Anschlussrichtung | Gerade | Beschichtung von Bauteil mit Kontakt zur Klemme | Gold | Kontakt-Rastermaß(mm) | 0.5 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 | Klemmenabstand(mm) | 0.5 | Besondere Hinweise | Verpackungsform: Fach-Verpackungsprodukt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontakt Stecker/Buchse
Anzahl der Adern
Produktkategorie
Spezifikationen
Eigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften