Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1-350346-0 |
1-350347-0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Buchse · Gehäuse (Stecker) | |
1.10 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Stift · Gehäuse (Kappe) |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Katakana | Katakana | MATE-N-LOK für hohe Ströme |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Pole | 3 | Anwendung | Plattenmontage | Nennstrom(A) | 25 |
Nennspannung(V) | 250 | Verdrahtungsverfahren | Crimp | Anschlussrichtung | Gerade |
Repräsentativer Standard | UL | Eigenschaften | Verriegelungsmechanismus im Lieferumfang enthalten | Spezifikationen | Passende Plattenstärke von 1,02 bis 1,78 mm |
Rastermaß(mm) | 6.1 | Passende Drahtgröße(AWG) | 20/18/16/14/12/10 | Passende Drahtgröße(mm2) | 0,50 bis 2,27/2,00 bis 5,27 |
Farbe | Naturfarben | Anbringungs-/Entnahmehaltbarkeit(Mal) | 50 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –55 bis +85 |
Hinweis | UL94V-2, Nylon |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften