Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Anwendung | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Schutzfunktion (umweltbeständig) | Ausführung | Spezifikationen | Farbe | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 2 | Für PCB | Lötmittel | Winkel | N/A | Stiftleiste | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | Stiftoberfläche: verzinnt | |
5.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 3 | Für PCB | Lötmittel | Winkel | N/A | Stiftleiste | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | Stiftoberfläche: verzinnt | |
0.71 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 2 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Inline-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | - | |
0.76 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 2 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-2-Nylon | - | |
0.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 3 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Inline-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | - | |
0.90 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 3 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-2-Nylon | - | |
1.97 € | 15 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 4 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Inline-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | - | |
0.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 4 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-2-Nylon | - | ||
0.50 € | 12 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 6 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Matrix-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | - | |
0.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 6 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Matrix-Ausführung | Weiß | UL94V-2-Nylon | - | |
0.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 9 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Matrix-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | - | |
1.10 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 9 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Matrix-Ausführung | Weiß | UL94V-2-Nylon | - | |
0.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 12 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Matrix-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | - | |
0.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 12 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Matrix-Ausführung | Weiß | UL94V-2-Nylon | - | |
1.31 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 15 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Matrix-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | - | |
1.19 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 15 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Matrix-Ausführung | Weiß | UL94V-2-Nylon | - | |
0.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 5 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Inline-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | - | ||
1.17 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 5 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-2-Nylon | - | |
5.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 2 | Für PCB | Lötmittel | Gerade | N/A | Stiftleiste | Inline-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | Stiftoberfläche: verzinnt | |
5.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 3 | Für PCB | Lötmittel | Gerade | N/A | Stiftleiste | Inline-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | Stiftoberfläche: verzinnt | |
9.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Stecker | 4 | Für PCB | Lötmittel | Gerade | N/A | Stiftleiste | Inline-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | Stiftoberfläche: verzinnt | |
7.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 6 | Für PCB | Lötmittel | Gerade | N/A | Stiftleiste | Matrix-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | Stiftoberfläche: verzinnt | |
8.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 9 | Für PCB | Lötmittel | Gerade | N/A | Stiftleiste | Matrix-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | Stiftoberfläche: verzinnt | |
9.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 12 | Für PCB | Lötmittel | Gerade | N/A | Stiftleiste | Matrix-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | Stiftoberfläche: verzinnt | |
10.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 15 | Für PCB | Lötmittel | Gerade | N/A | Stiftleiste | Matrix-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | Stiftoberfläche: verzinnt | |
1.17 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 9 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Matrix-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
1.19 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 12 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Matrix-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
1.63 € | 3 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 15 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Matrix-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
9.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Buchse | 4 | Für PCB | Lötmittel | Gerade | N/A | Buchse Leiste | Inline-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | Stiftoberfläche: verzinnt | |
7.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | 6 | Für PCB | Lötmittel | Gerade | N/A | Buchse Leiste | Matrix-Ausführung | Halb-transparente Naturfarbe | UL94V-2-Nylon | Stiftoberfläche: verzinnt | |
1.13 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 3 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
1.14 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 3 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
1.12 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 2 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
1.13 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 2 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
1.14 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 4 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
1.14 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 4 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
1.15 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 6 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Matrix-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
1.15 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 9 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Matrix-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
1.17 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 12 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Matrix-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
6.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Kombination mit Stecker/Buchse | 15 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Matrix-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
6.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 2 | Für PCB | Lötmittel | Gerade | N/A | Stiftleiste | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | Stiftoberfläche: verzinnt | |
7.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | 3 | Für PCB | Lötmittel | Gerade | N/A | Stiftleiste | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | Stiftoberfläche: verzinnt | |
1.15 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 5 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
1.17 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 5 | Plattenmontage | Crimp | Gerade | N/A | Kappe · Gehäuse | Inline-Ausführung | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
1.10 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kombination mit Stecker/Buchse | 1 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | N/A | Stecker · Gehäuse | Einpolig | Weiß | UL94V-0-Nylon | - | |
1.10 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | 3 | Kabelanschluss | Crimp | Gerade | [Verfügbar] Tropfgeschützt | Tropfwassergeschütztes Drahtwerkzeug | Inline-Ausführung | Blau | Silikonkautschuk | - |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Katakana | Katakana | Universal Mate-N-Lok |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 500 | Repräsentativer Standard | UL / CSA |
Rastermaß(mm) | 6.35 | Betriebstemperaturbereich(°C) | –25 bis +85 | Zulässiger Stromzusatz | Zulässiger Strom ist der Wert pro Elektrode bei der Verwendung von AWG14-Draht |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Anzahl der Pole
Anwendung
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Schutzfunktion (umweltbeständig)
Ausführung
Spezifikationen
Farbe
Werkstoff
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften