Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Pole | Anwendung | Eigenschaften | Spezifikationen | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | Kabelanschluss | Kappe | Einpolig | UL94V-0-Nylon | ||
0.55 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | Plattenmontage | Kappe | Inline-Ausführung | UL94V-0-Nylon | ||
0.75 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | Plattenmontage | Kappe | Inline-Ausführung | UL94V-0-Nylon | ||
0.56 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Plattenmontage | Kappe | Matrix-Ausführung | UL94V-0-Nylon | ||
0.66 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Plattenmontage | Kappe | Matrix-Ausführung | UL94V-0-Nylon | ||
0.81 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | Plattenmontage | Kappe | Matrix-Ausführung | UL94V-0-Nylon | ||
1.19 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Plattenmontage | Kappe | Matrix-Ausführung | UL94V-0-Nylon | ||
1.05 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Plattenmontage | Kappe | Matrix-Ausführung | UL94V-0-Nylon | ||
0.58 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | Kabelanschluss | Stecker | Einpolig | UL94V-0-Nylon | ||
0.66 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | Kabelanschluss | Stecker | Inline-Ausführung | UL94V-0-Nylon | ||
0.74 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | Kabelanschluss | Stecker | Inline-Ausführung | UL94V-0-Nylon | ||
0.75 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Plattenmontage | Stecker | Matrix-Ausführung | UL94V-0-Nylon | ||
0.56 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Plattenmontage | Stecker | Matrix-Ausführung | UL94V-0-Nylon | ||
13.52 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 9 | Plattenmontage | Stecker | Matrix-Ausführung | UL94V-0-Nylon | |
1.14 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Plattenmontage | Stecker | Matrix-Ausführung | UL94V-0-Nylon | ||
0.94 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Plattenmontage | Stecker | Matrix-Ausführung | UL94V-0-Nylon | ||
0.69 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | Kabelanschluss | Kappe | Inline-Ausführung | UL94V-0-Nylon | ||
0.75 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | Kabelanschluss | Kappe | Inline-Ausführung | UL94V-0-Nylon | ||
0.63 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | Plattenmontage | Kappe | Inline-Ausführung | UL94V-2-Nylon | ||
0.63 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | Plattenmontage | Kappe | Inline-Ausführung | UL94V-2-Nylon | ||
0.56 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Plattenmontage | Kappe | Matrix-Ausführung | UL94V-2-Nylon | ||
0.75 € | 7 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Plattenmontage | Kappe | Matrix-Ausführung | UL94V-2-Nylon | ||
0.88 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | Plattenmontage | Kappe | Matrix-Ausführung | UL94V-2-Nylon | ||
1.02 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Plattenmontage | Kappe | Matrix-Ausführung | UL94V-2-Nylon | ||
1.15 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Plattenmontage | Kappe | Matrix-Ausführung | UL94V-2-Nylon | ||
0.53 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | Kabelanschluss | Stecker | Inline-Ausführung | UL94V-2-Nylon | ||
0.55 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | Kabelanschluss | Stecker | Inline-Ausführung | UL94V-2-Nylon | ||
0.55 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Plattenmontage | Stecker | Matrix-Ausführung | UL94V-2-Nylon | ||
0.68 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Plattenmontage | Stecker | Matrix-Ausführung | UL94V-2-Nylon | ||
0.85 € | 6 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 9 | Plattenmontage | Stecker | Matrix-Ausführung | UL94V-2-Nylon | ||
1.05 € | 5 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Plattenmontage | Stecker | Matrix-Ausführung | UL94V-2-Nylon | ||
1.26 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Plattenmontage | Stecker | Matrix-Ausführung | UL94V-2-Nylon | ||
0.63 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | Kabelanschluss | Kappe | Inline-Ausführung | UL94V-2-Nylon | ||
0.63 € | 8 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | Kabelanschluss | Kappe | Inline-Ausführung | UL94V-2-Nylon |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Katakana | Katakana | Mini-Universal Mate-N-Lok |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Kombination mit Stecker/Buchse | Nennstrom(A) | 7 | Nennspannung(V) | 300 |
Verdrahtungsverfahren | Crimp | Anschlussrichtung | Gerade | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Repräsentativer Standard | UL / TÜV / CSA | Ausführung | Gehäuse | Rastermaß(mm) | 4.2 |
Passende Drahtgröße(AWG) | 26/24/22/20/18/16 | Farbe | Naturfarben | Serie | Mate-N-Lok · Mini-Universal |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –20 bis +105 | Zulässiger Stromzusatz | Für AWG18 oder 0,75 mm2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pole
Anwendung
Eigenschaften
Spezifikationen
Werkstoff
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften