• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Halterung für Insulok Kabelkanäle【100 Stk. pro Packung】

Halterung für Insulok Kabelkanäle
[Features]
· This mount for wiring ducts prevents the occurrence of noise, and is an accessory used when wiring signal lines on the outside of ducts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TDY-1

Teilenummer
TDY-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

38.39 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Hellgrün Anzahl mit Packungen(Stück) 100 Werkstoff Nylon 66
Umweltbeständigkeit Wärmebeständig Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) UL94V-2 Passende Kabelbinder von Insulok Bis zu Ausführung T60
Breite Befestigungsspalt(mm) 8 Stärke Kabelkanal(mm) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Halterung für Insulok Kabelkanäle, die Teilenummer ist TDY-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDY-1.

Technischer Support