Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LKCRF1
Farbe | Weiß | Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 | Werkstoff | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Umweltbeständigkeit | NA | Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) | UL94V-2 | Passende Kabelbinder von Insulok | Bis zu Ausführung T60 |
Klasse | Standard | Maximaler Innendurchmesser Befestigungsbohrung(mm) | 6.5 | Maximale Stärke Montageblech(mm) | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Nietbefestigung, die Teilenummer ist LKCRF1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKCRF1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften