SOP-Befestigung

SOP-Befestigung
[Features]
- Lead length of up to 20 mm to remove SOP in approximately 30 to 60 seconds.
- Use when you feel a little push.
- It is 0.6 mm thick so fits the size of the SOP to the lead example of 20 mm or less when cutting.
- Contents: 6 bits/1 spring.
Cannot be used with HS-407.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HS-408

Teilenummer
HS-408
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.88 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spezifikationen SOP-Anhang Passendes Modell HS-401 Eigenschaften Bits x 6/Federn x 1
Hinweis Nicht auf HS-407 verwenden

Sie befinden sich auf der Seite für SOP-Befestigung, die Teilenummer ist HS-408.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HS-408.

Technischer Support