Isolierte Schnappklemme, wärmebeständig【100 Stk. pro Packung】

Isolierte Schnappklemme, wärmebeständig
  • Mengenrabatt
Heat resistant grade (up to 105°C) can be secured more simply than conventional metal screw methods, and won’t rust. Reusable.

[Features]
· Snapper is a plastic resin integrated molded hose clip.
· Can be secured more simply than conventional metal screw methods, and won’t rust.
· Can be removed and reused, and has excellent alkali resistance, oil resistance, and salt water resistance.
· Can be tightened with a manual snapper tool.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SNP-16-HSO

Teilenummer
SNP-16-HSO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

79.41 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff Nylon 66 mit Glasfaser Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) UL94HB
Gesamtlänge(mm) 30.8 Umweltbeständigkeit Wärmebeständig Innendurchmesser (befestigt)(φ mm) 20 bis 22,0

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierte Schnappklemme, wärmebeständig, die Teilenummer ist SNP-16-HSO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SNP-16-HSO.

Technischer Support