Insulok Ankerbefestigung, schwer entflammbar【100 Stk. pro Packung】

Insulok Ankerbefestigung, schwer entflammbar
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be anchored reliably and solidly with screws.
· Has superior flame resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CTAM1-3-V0

Teilenummer
CTAM1-3-V0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

52.09 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 10.4 Farbe Weiß Gesamtlänge(mm) 20.8
Anzahl mit Packungen(Stück) 100 Werkstoff Nylon 66 Umweltbeständigkeit Schwer entflammbar
Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) UL94V-0 Maximaler kompatibler Außendurchmesser(mm) 3.1 Verwendete Schraube M3
Standard UL

Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Ankerbefestigung, schwer entflammbar, die Teilenummer ist CTAM1-3-V0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CTAM1-3-V0.

Technischer Support