Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 800 V
  • Mengenrabatt

Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 800 V

Standard-Stückpreis:
1.02
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.

Teilenummer
Verkabelungsverfahren

Verfeinern nach

  • Schraubenlos
  • [Schraubenlos]Push-in-Verbindung
  • Zurücksetzen
Befestigungsmethode

Verfeinern nach

  • DIN-Schienenmontage
  • [DIN-Schienenmontage]Für DIN 35 mm (TS35)
  • Zurücksetzen
Teile/Vollständige Produkte

Verfeinern nach

  • Einzelteile
  • Zurücksetzen
Anzahl der Pole(Pol)

Verfeinern nach

  • 1
  • Zurücksetzen
Anzahl der Ein- / Ausgänge

Verfeinern nach

  • 1 zu 1
  • 1 zu 2
  • 2 zu 2
  • Zurücksetzen
Nennstrom (IEC)(A)

Verfeinern nach

  • 32
  • 57
  • 76
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
auf Anfrage
1.09

1011510000
Teilenummer : 1011510000
Lieferzeit auf Anfrage
Standard-Stückpreis 1.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 6
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    32
  • Nennspannung
    800
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Steckverbindung
  • Verbindungsposition
    Über
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Intern verbundene Stufen
    Nein
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    5.1
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    38
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Rot
  • Länge
    52
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    Ja
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
4 Arbeitstage
1.09

Teilenummer : 1011520000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 6
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    32
  • Nennspannung
    800
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Steckverbindung
  • Verbindungsposition
    Über
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Intern verbundene Stufen
    Nein
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    5.1
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    38
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Weiß
  • Länge
    52
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    Ja
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
4 Arbeitstage
1.09

1019890000
Teilenummer : 1019890000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 6
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    32
  • Nennspannung
    800
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Steckverbindung
  • Verbindungsposition
    Über
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Intern verbundene Stufen
    Nein
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 100
  • Breite / Rastermaß
    5.1
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    38
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Rot
  • Länge
    52
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
4 Arbeitstage
1.09

1026960000
Teilenummer : 1026960000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    0.5 - 4
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    0.5 - 6
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    32
  • Nennspannung
    800
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Steckverbindung
  • Verbindungsposition
    Über
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Intern verbundene Stufen
    Nein
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    5.1
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    38
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Grün
  • Länge
    52
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    Ja
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
4 Arbeitstage
3.34

1083040000
Teilenummer : 1083040000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.34

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    1.5 - 10
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    1.5 - 10
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    1.5 - 10
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    10
  • Bemessungsstrom In
    57
  • Nennspannung
    800
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Steckverbindung
  • Verbindungsposition
    Über
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    4
  • Intern verbundene Stufen
    Nein
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    8.1
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    40.5
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Beige
  • Länge
    97
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
[DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
-
-
-
-
4 Arbeitstage
2.09

1139580000
Teilenummer : 1139580000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.09

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    [DIN-Schienenmontage] Für DIN 35 mm (TS35)
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    2.5 - 16
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    2.5 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    2.5 - 16
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    76
  • Nennspannung
    800
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    Steckverbindung
  • Verbindungsposition
    Über
  • Anzahl der Ebenen
    1
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    2
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    DIN-Schiene (Hutschiene) 35 mm
  • Material Isolationskörper
    Thermoplast
  • Betriebs-Temperatur
    -50 - 120
  • Breite / Rastermaß
    12.1
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    47.5
  • Verschlussplatte erforderlich
    Ja
  • Farbe
    Beige
  • Länge
    96.5
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    V0
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
1.68

Teilenummer : 1529430000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
1.68

Teilenummer : 1529900000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
[Schraubenlos] Push-in-Verbindung
-
Einzelteile
1
1 zu 1
32
4 Arbeitstage
1.02

1896110000
Teilenummer : 1896110000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.02

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Push-in-Verbindung
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    32
  • Nennstrom (UL)(A)
    30
  • Typ
    Leiteranschlussklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    4
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 6
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    PDU2.5/4
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    3.0 x 0.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    12
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
1.26

1896120000
Teilenummer : 1896120000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.26

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
[Schraubenlos] Push-in-Verbindung
-
Einzelteile
1
2 zu 2
32
4 Arbeitstage
1.65

1896130000
Teilenummer : 1896130000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.65

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Push-in-Verbindung
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    2 zu 2
  • Nennstrom (IEC)(A)
    32
  • Nennstrom (UL)(A)
    30
  • Typ
    Leiteranschlussklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    4
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 6
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    PDU2.5/4/4AN
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    3.0 x 0.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    12
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
[Schraubenlos] Push-in-Verbindung
-
Einzelteile
1
1 zu 1
57
4 Arbeitstage
1.57

1896140000
Teilenummer : 1896140000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.57

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Push-in-Verbindung
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    57
  • Nennstrom (UL)(A)
    44
  • Typ
    Leiteranschlussklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    8.1
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    10
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    1.5 bis 10
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    PDU6/10
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.6 x 3.5 
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    14
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
[Schraubenlos] Push-in-Verbindung
-
Einzelteile
1
1 zu 2
57
4 Arbeitstage
2.42

1896150000
Teilenummer : 1896150000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.42

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Push-in-Verbindung
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 2
  • Nennstrom (IEC)(A)
    57
  • Nennstrom (UL)(A)
    44
  • Typ
    Leiteranschlussklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    8.1
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    10
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    1.5 bis 10
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    PDU6/10/3AN
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.6 x 3.5 
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    14
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
2.40

1896220000
Teilenummer : 1896220000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.40

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
1.02

1896230000
Teilenummer : 1896230000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.02

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
1.29

1896240000
Teilenummer : 1896240000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.29

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
1.68

1896250000
Teilenummer : 1896250000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
1.62

1896270000
Teilenummer : 1896270000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.62

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
5 Arbeitstage
2.42

1896280000
Teilenummer : 1896280000
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.42

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
[Schraubenlos] Push-in-Verbindung
-
Einzelteile
1
1 zu 1
76
4 Arbeitstage
2.34

1896400000
Teilenummer : 1896400000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.34

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Push-in-Verbindung
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    76
  • Nennstrom (UL)(A)
    76
  • Typ
    Leiteranschlussklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    12.1
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    16
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    2.5 bis 16
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    PDU16
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    1.0 x 5.5 
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    14
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
1.18

1934030000
Teilenummer : 1934030000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.18

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
1.14

1950590000
Teilenummer : 1950590000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.14

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
-
-
-
-
-
-
4 Arbeitstage
2.18

Teilenummer : 2062900000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.18

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    -
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    -
  • Anzahl der Pole(Pol)
    -
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    -
  • Nennstrom (IEC)(A)
    -
  • Nennstrom (UL)(A)
    -
  • Typ
    -
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    -
  • Halsband
    -
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    -
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    -
  • Nennspannung (IEC)(V)
    -
  • Nennspannung (UL)(V)
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    -
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    -
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    -
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    -
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    -
[Schraubenlos] Push-in-Verbindung
-
Einzelteile
1
1 zu 1
32
5 Arbeitstage
1.34

  • Mengenrabatt
PDU 2.5/4
Teilenummer : PDU 2.5/4
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 1.34

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Push-in-Verbindung
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    32
  • Nennstrom (UL)(A)
    30
  • Typ
    Durchgangsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    4
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 6
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    PDU 2.5/4
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    3.0 × 0.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    12
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
[Schraubenlos] Push-in-Verbindung
-
Einzelteile
1
2 zu 2
32
6 Arbeitstage
2.89

  • Mengenrabatt
PDU 2.5/4/4AN
Teilenummer : PDU 2.5/4/4AN
Lieferzeit 6 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Push-in-Verbindung
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    2 zu 2
  • Nennstrom (IEC)(A)
    32
  • Nennstrom (UL)(A)
    30
  • Typ
    Durchgangsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    5.1
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    4
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    0.13 bis 6
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    PDU 2.5/4/4 AN
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    3.0 × 0.5
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    12
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
[Schraubenlos] Push-in-Verbindung
-
Einzelteile
1
1 zu 1
57
5 Arbeitstage
2.89

  • Mengenrabatt
PDU 6/10
Teilenummer : PDU 6/10
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 2.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Push-in-Verbindung
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    57
  • Nennstrom (UL)(A)
    44
  • Typ
    Durchgangsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    8.1
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    10
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    1.5 bis 10
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    PDU6/10
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    0.6 × 3.5 
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    14
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8
[Schraubenlos] Push-in-Verbindung
-
Einzelteile
1
1 zu 1
76
5 Arbeitstage
3.87

  • Mengenrabatt
PDU 16
Teilenummer : PDU 16
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 3.87

Ausfuehrungbezeichnung

  • Verkabelungsverfahren
    [Schraubenlos] Push-in-Verbindung
  • Befestigungsmethode
    -
  • Teile/Vollständige Produkte
    Einzelteile
  • Anzahl der Pole(Pol)
    1
  • Anzahl der Ein- / Ausgänge
    1 zu 1
  • Nennstrom (IEC)(A)
    76
  • Nennstrom (UL)(A)
    76
  • Typ
    Durchgangsklemme
  • Abstand zwischen den Anschlüssen(mm)
    12.1
  • Halsband
    Dunkjelbeige
  • Nennleitungsgröße(mm2)
    16
  • Kabelverbindungsbereich Min bis Max(mm2)
    2.5 bis 16
  • Nennspannung (IEC)(V)
    800
  • Nennspannung (UL)(V)
    600
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse
    -
  • Anschlussfähiger Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt massiv
    -
  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrfach verdrahtet
    -
  • Bemessungsstrom In
    -
  • Nennspannung
    -
  • Art des elektrischen Anschlusses 1
    -
  • Verbindungsposition
    -
  • Anzahl der Ebenen
    -
  • Anzahl der Klemmpositionen pro Ebene
    -
  • Intern verbundene Stufen
    -
  • DIN-Schienen-Typ
    -
  • Material Isolationskörper
    -
  • Betriebs-Temperatur
    -
  • Breite / Rastermaß
    -
  • Höhe bei niedrigster Montagehöhe
    -
  • Verschlussplatte erforderlich
    -
  • Farbe
    -
  • Länge
    -
  • Explosionsgeprüfte Version 'Ex e'
    -
  • Modell
    PDU 16
  • Abdeckung im Lieferumfang enthalten
    Keine
  • Schneidenabmessungen des Schraubendrehers(mm)
    1.0 × 5.5 
  • Abziehlänge des Kabelmantels(mm)
    14
  • Flammenfestigkeit gemäß Klasse UL94
    -
  • Stoßspannungsfestigkeit(kV)
    8

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support