Insulok Kabelbinder mit Druckverschluss und Lamellenfuß, kleine Ausführung【100 Stk. pro Packung】

Insulok Kabelbinder mit Druckverschluss und Lamellenfuß, kleine Ausführung
  • Mengenrabatt
Although this is an extremely small fir tree, its retraction strength is high making is possible to strongly secure wiring.

[Features]
· Used when fixing wiring to a chassis, panel, wall, etc.
· Onset type - fir tree mount.
· As with dome type mounting, integrated mounting to a wide range of thicknesses is feasible in addition to preventing water and dust intrusion.
· A fir tree mount shape compatible with a wide range of plate thicknesses contributes to a reduction in part number.
Onset type that supports securing wiring right on top of the mounting hole when performing insertion into the panel hole.
What is meant by “fir tree mount?” A panel-fixing product featuring mount parts that are shaped like a jagged fir tree.
In addition to being compatible with a wide range of plate thicknesses, this product prevents penetration of water or dust during mounting.
Additionally it is possible to visually confirm insertion and establish quality management improvements even after panel mounting has been performed, .

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OS160-FT5-HSW

Teilenummer
OS160-FT5-HSW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

30.50 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 4 Farbe Schwarz Gesamtlänge(mm) 160
Anzahl mit Packungen(Stück) 100 Stk. Werkstoff Nylon 66 Banddurchmesser(mm) 3,0 bis 30
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 110 Umweltbeständigkeit Witterungsbeständig/wärmebeständig
Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) UL94V-2 Spezielle Funktion/Anwendung Buchsenbefestigung Zugfestigkeit der Schlaufe(N) 100
Befestigungsbohrung ⌀(mm) 4,5 bis 5,0 Maximale Stärke Montageplatte(mm) 3.2

Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Kabelbinder mit Druckverschluss und Lamellenfuß, kleine Ausführung, die Teilenummer ist OS160-FT5-HSW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OS160-FT5-HSW.

Technischer Support