Insulok Kabelbinder mit Lamellenfuß und außenseitiger Verzahnung【100 Stk. pro Packung】

Insulok Kabelbinder mit Lamellenfuß und außenseitiger Verzahnung
  • Mengenrabatt
Insulok tie with fir tree mount and outside serration. Fewer parts required as the product can be used for plates with a wide range of thicknesses.

[Features]
· Use to attach wires to chassis, panels, walls, etc.
· Combination Insulok product with fir tree mount and outside serration.
· The outside serration makes it difficult to damage the surface of the wires after binding, making the product well suited for binding wires with soft coverings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T18ROSFT4-HSB
T30ROSFT4-HSB
T50ROSFT5-HSB
T50ROSFT6-HSB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Banddurchmesser
(mm)
Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) Zugfestigkeit der Schlaufe
(N)
Befestigungsbohrung ⌀
(mm)
Passende Schraubengröße

36.06 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 102.510020UL94V-2803,3 bis 4,0M4

42.67 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103.414531UL94V-21353,3 bis 4,0M4

47.90 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -4.620045UL94HB2254,5 bis 5,0M6

55.66 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage -4.620045UL94HB2256,4 bis 7,1M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Anzahl mit Packungen(Stück) 100 Stk. Werkstoff Nylon 66
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 105 Umweltbeständigkeit Wärmebeständig
Spezielle Funktion/Anwendung Buchsenbefestigung Maximale Stärke Montageplatte(mm) 3

Technischer Support