Insulok Kabelbinder, Fluorharz, chemikalienbeständig【50-100 Stk. pro Packung】

Insulok Kabelbinder, Fluorharz, chemikalienbeständig
  • Mengenrabatt
Excellent chemical resistance, heat resistance, cold resistance, weather resistance, and radiation resistance compared to 66 Nylon. In addition, gas generation is minimal and out-gas countermeasures are implemented.

[Features]
▪ Insulock tie standard product.
Compared with a standard 66 Nylon product, this fluororesin product is superior in terms of chemical resistance, heat resistance, cold resistance, weather resistance, and radiation resistance.
In addition, gas generation is minimal and out-gas countermeasures are implemented.
Because the product color is blue, it is possible to easily distinguish it from other binding band grades.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T18R-TZ
T30R-TZ
T50L-TZ
T50R-TZ
T120R-TZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Breite A
(mm)
Anzahl mit Packungen
(Buch)
Zugfestigkeit der Schlaufe
(N)
Clip-Ausführung Auswahl Insulok-Kabelbinder

64.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105,0 - 221002.510080EC20Verzahnung im Inneren

95.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 103,0 - 361503.5100133.3EC20Externe Auswahl

182.29 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105,0 - 1053824.7100222.3EC21Externe Auswahl

157.93 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 105,0 - 502014.7100222.3EC21Verzahnung im Inneren

390.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015 - 1053877.450535EC22Externe Auswahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Fluorkunststoff Farbe Blau Klasse Wärmebeständig / Chemikalienbeständig / Schwer entflammbar
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-0 Standard Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -80
Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 170

Technischer Support